Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ALSI 100/8HKA |
ALSI 100/12G |
ALSI 100/15HK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Type de roulement | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.90 € | 1 | 5 jours | 8 | 46 | roulement à billes | 448 | ||
51.41 € | 1 | 5 jours | 12 | 45 | moyeu lisse | 379 | ||
57.91 € | 1 | 5 jours | 15 | 45 | roulement à billes | 439 |
Loading...
D.E. de la roue(Ø) | 100 | Largeur de roue(mm) | 40 | Roulement | Fourni |
---|---|---|---|---|---|
Max. Charge/Charge admissible(daN) | 100 | Max. Charge/Charge admissible(kg) | 100 | Matériau de la roue | Aluminium |
Matériau (détails) | aluminium injecté | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 75 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | gris argent | Hautes températures | oui |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc |
Antirouille | no | Non tachant | no | Résistance max. à la température(° C) | 250 |
Résistance min. à la température(° C) | -25 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Type de roulement
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles