Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ALST 160/20K
Référence pièce
|
---|
ALST 160/20K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de produit | Poids (g) | Antistatique | Couleur de la bande de roulement | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.30 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 580 | 580 | roue | 1119 | no | vert | - | 580 |
Loading...
Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | aluminium injecté | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 75 Shore A |
Conducteur électrique | no | Couleur de la jante | gris argent | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 70 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série ALST, le numéro d'article est le suivant: ALST 160/20K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALST 160/20K.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de serrage(mm)
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de produit
Poids(g)
Antistatique
Couleur de la bande de roulement
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ALST 125/15K-AS |
ALST 127/20K |
ALST 127/20K-AS |
ALST 160/20K-AS |
ALST 180/20K |
ALST 200/20K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de produit | Poids (g) | Antistatique | Couleur de la bande de roulement | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.60 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 370 | 370 | roue | 633 | oui | gris foncé | - | 370 | ||
91.32 € | 1 | 5 jours | 125 | 54 | 20 | 60 | 450 | 450 | roue | 1048 | no | vert | - | 450 | ||
112.05 € | 1 | 5 jours | 125 | 54 | 20 | 60 | 450 | 450 | roue | 1060 | oui | gris foncé | - | 450 | ||
121.88 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 580 | 580 | roue | 1140 | oui | gris foncé | - | 580 | ||
119.55 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 20 | 60 | 670 | 670 | roue | 1390 | no | vert | - | 670 | ||
134.90 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | roue | 1672 | no | vert | - | 750 |