Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ALTH 160/20K-CO
Référence pièce
|
---|
ALTH 160/20K-CO |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de produit | Poids (g) | Antistatique | Couleur de la bande de roulement | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.04 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | roue | 1100 | no | brun clair | - | 750 |
Loading...
Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | aluminium injecté | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Conducteur électrique | no | Couleur de la jante | gris argent | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 70 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série ALTH, le numéro d'article est le suivant: ALTH 160/20K-CO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALTH 160/20K-CO.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de serrage(mm)
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de produit
Poids(g)
Antistatique
Couleur de la bande de roulement
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ALTH 101/15K-AS |
ALTH 101/15K-AS-CO |
ALTH 101/15K-CO |
ALTH 162/20K |
ALTH 162/20K-AS |
ALTH 180/20K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de produit | Poids (g) | Antistatique | Couleur de la bande de roulement | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.76 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 420 | 420 | roue | 469 | oui | gris | - | 420 | ||
93.15 € | 1 | 23 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 420 | 420 | roue | 437 | oui | gris | - | 420 | ||
72.50 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 420 | 420 | roue | 430 | no | brun clair | - | 420 | ||
102.05 € | 1 | 23 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 950 | 950 | roue | 1168 | no | brun clair | - | 950 | ||
125.49 € | 1 | 23 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 950 | 950 | roue | 1100 | oui | gris | - | 950 | ||
104.36 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 20 | 60 | 700 | 700 | roue | 1287 | no | brun clair | - | 700 |