Roue :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ALTPU 120/15XK-ELS |
ALTPU 125/15XK-ELS |
ALTPU 150/15XK-ELS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.40 € | 1 | 5 jours | 120 | 120 | 120 | 450 | 120 | ||
76.81 € | 1 | 5 jours | 125 | 120 | 120 | 484 | 120 | ||
81.71 € | 1 | 5 jours | 150 | 150 | 150 | 613 | 150 |
Loading...
Largeur de roue(mm) | 32 | Diamètre du trou(Ø) | 15 | Largeur du moyeu(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | aluminium injecté | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | oui | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Conducteur électrique | oui |
Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris argent | Hautes températures | oui |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 134 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles