Roue motrice fortes charges, série GSTN

Roue motrice fortes charges, série GSTN
Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A
  • très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement élastique, particulièrement épaisse
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise robuste
  • alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSTN 75/20H7
GSTN 100/20H7
GSTN 100/25H7
GSTN 127/25H7
GSTN 150/25H7
GSTN 150/30H7
GSTN 160/25H7
GSTN 160/30H7
GSTN 200/25H7
GSTN 200/30H7
GSTN 202/35H7
GSTN 251/30H7
GSTN 252/40H7
GSTN 302/40H7
GSTN 304/50H7
GSTN 362/50H7
GSTN 402/50H7
GSTN 502/70H7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

88.97 €

1 5 jours 75402040200200679200

109.95 €

1 5 jours 1004020402502501001250

109.95 €

1 5 jours 100402540250250948250

119.45 €

1 5 jours 1255025604004001850400

157.92 €

1 5 jours 1505025605005002059500

157.92 €

1 5 jours 1505030605005002040500

175.68 €

1 5 jours 1605025605505503044550

175.68 €

1 5 jours 1605030605505502969550

200.80 €

1 5 jours 2005025607007003924700

200.80 €

1 5 jours 2005030607007003840700

310.65 €

1 5 jours 2008035801169501000

269.08 €

1 5 jours 2505030607007005080700

364.53 €

1 5 jours 2508040801.11.188571100

535.52 €

1 5 jours 3008040801.61.6119001600

703.22 €

1 5 jours 300100501002.12.1159502100

757.77 €

1 5 jours 3607550751.71.7159001700

1,263.28 €

1 23 jours 4008050802.12.1191002100

2,079.17 €

1 23 jours 500125701254.24.2485004200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Type de roulement rainure de clavette Matériau (détails) fonte grise robuste
Type de produit roue motrice Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 75 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement vert
Couleur de la jante argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -30

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique