Roue fortes charges, série GTH

Roue fortes charges, série GTH
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise robuste
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GTH 1000/160PR
GTH 100/15K
GTH 101/20-50K
GTH 101/20K
GTH 110X50/20-46K
GTH 125/15K
GTH 125X40/20-48K
GTH 127/20-50K
GTH 127/20K
GTH 127/25-50K
GTH 140/20K
GTH 140X59/20-68K
GTH 140X59/25-54K
GTH 150/20-50K
GTH 150/20-58K
GTH 150/20K
GTH 150X54/20-60K
GTH 150X55/25-59K
GTH 160/20K
GTH 160/25K
GTH 175/20K
GTH 175/25K
GTH 177/25K
GTH 181/25K
GTH 182/25K
GTH 200/20K
GTH 200/25K
GTH 201/25K
GTH 202/25K
GTH 202/30K
GTH 202/35K
GTH 250/25K
GTH 250/30K
GTH 250/30K-01
GTH 250/35K
GTH 251/25K
GTH 251/30K
GTH 252/25K
GTH 252/30K
GTH 254/40K
GTH 300/30K
GTH 301/25K
GTH 302/30K
GTH 302/35K
GTH 304/35K
GTH 360/40K
GTH 362/40K
GTH 363/40K
GTH 364/40K
GTH 400/35K
GTH 402/40K
GTH 404/40K
GTH 406/50K
GTH 500/50K
GTH 504/60K
GTH 506/80K
GTH 602/80K
GTH 604/80K
GTH 750/120K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de la roue D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Roulement Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Matériau de la roue Type de roulement Type de produit Poids
(g)
Longueur de serrage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

27,127.77 €

1 23 jours Moulage1000300160330Fourni3030-roulement à rotuleroue662000-30000

73.92 €

1 5 jours Moulage100401540Fourni450450-roulement à billesroue989-450

114.83 €

1 5 jours Moulage100502050Fourni600600-roulement à billesroue148650600

104.48 €

1 5 jours Moulage100502060Fourni600600-roulement à billesRoue porteuse pour engins de manutention1580-600

120.10 €

1 5 jours Moulage110502050Fourni650650-roulement à billesRoue porteuse pour engins de manutention171046650

85.68 €

1 5 jours Moulage125401545Fourni550550-roulement à billesroue1413-550

109.28 €

1 5 jours Moulage125402050Fourni550550-roulement à billesRoue porteuse pour engins de manutention191948550

107.22 €

1 5 jours Moulage125502050Fourni700700-roulement à billesroue211650700

105.62 €

1 5 jours Moulage125502060Fourni700700-roulement à billesRoue porteuse pour engins de manutention2260-700

110.98 €

1 5 jours Moulage125502550Fourni700700-roulement à billesroue207750700

122.17 €

1 5 jours Moulage140542060Fourni900900-roulement à billesroue257560900

182.73 €

1 5 jours Moulage140592068Fourni800800-roulement à billesRoue porteuse pour engins de manutention303368800

176.82 €

1 5 jours Moulage140592568Fourni800800-roulement à billesRoue porteuse pour engins de manutention280054800

133.27 €

1 5 jours Moulage150502050Fourni800800-roulement à billesroue273350800

151.42 €

1 5 jours Moulage150502060Fourni800800-roulement à billesroue287958800

124.23 €

1 5 jours Moulage150502060Fourni800800-roulement à billesroue2906-800

149.55 €

1 5 jours Moulage150542060Fourni850850-roulement à billesRoue porteuse pour engins de manutention301960850

183.40 €

1 5 jours Moulage150552557Fourni850850-roulement à billesRoue porteuse pour engins de manutention305059850

127.82 €

1 5 jours Moulage160502060Fourni800800-roulement à billesroue2972-800

131.57 €

1 5 jours Moulage160502560Fourni800800-roulement à billesroue3000-800

137.50 €

1 5 jours Moulage175502060Fourni875875-roulement à billesroue3579-875

141.27 €

1 5 jours Moulage175502560Fourni875875-roulement à billesroue3607-875

238.60 €

1 5 jours Moulage175802580Fourni1.31.3-roulement à billesroue6055-1300

183.50 €

1 5 jours Moulage180402540Fourni800800-roulement à billesroue2939-800

185.93 €

1 5 jours Moulage180652575Fourni1.11.1-roulement à billesroue5550751100

145.12 €

1 5 jours Moulage200502060Fourni11-roulement à billesroue3872-1000

148.88 €

1 5 jours Moulage200502560Fourni11-roulement à billesroue3862-1000

178.32 €

1 5 jours Moulage20060--Fourni1.41.4-roulement à billesroue4679-1400

230.98 €

1 5 jours Moulage200802590Fourni1.61.6-roulement à billesroue7106-1600

233.33 €

1 5 jours Moulage200803090Fourni1.61.6-roulement à billesroue6910-1600

236.17 €

1 5 jours Moulage200803590Fourni1.61.6-roulement à billesroue7060-1600

230.23 €

1 5 jours Moulage250602570Fourni1.51.5-roulement à billesroue7425-1500

232.58 €

1 5 jours Moulage250603070Fourni1.51.5-roulement à billesroue7290-1500

287.78 €

1 5 jours Moulage250603070Fourni1.751.75-roulement à billesroue8436-1750

235.42 €

1 5 jours Moulage250603570Fourni1.51.5-roulement à billesroue7334-1500

213.40 €

1 5 jours Moulage250502560Fourni1.251.25-roulement à billesroue6636-1250

235.13 €

1 5 jours Moulage250503060Fourni1.251.25-roulement à billesroue6580-1250

279.42 €

1 5 jours Moulage250802590Fourni1.81.8-roulement à billesroue9650-1800

356.35 €

1 5 jours Moulage250803090Fourni2.22.2-roulement à billesroue10671-2200

940.97 €

1 5 jours Moulage25013040140Fourni3.153.15-roulement à billesroue18850-3150

393.13 €

1 5 jours Moulage300603070Fourni1.81.8-roulement à billesroue10484-1800

384.28 €

1 5 jours Moulage300452560Fourni1.31.3-roulement à billesroue8820-1300

450.12 €

1 5 jours Moulage300803090Fourni2.42.4-roulement à billesroue13300-2400

455.77 €

1 5 jours Moulage300803590Fourni2.42.4-roulement à billesroue13301-2400

780.80 €

1 5 jours Moulage30010035120Fourni33-roulement à billesroue19130-3000

886.88 €

1 5 jours Moulage360754090Fourni2.52.5-roulement à billesroue19500-2500

961.67 €

1 5 jours -360804090Autre--Autres matériauxroulement à billesroue19602-3000

1,159.45 €

1 5 jours Moulage36010040100Fourni3.63.6-roulement à billesroue25450-3600

1,218.23 €

1 5 jours Moulage36012040120Fourni3.83.8-roulement à billesroue28600-3800

1,104.33 €

1 5 jours Moulage400603575Fourni2.42.4-roulement à billesroue22175-2400

1,147.42 €

1 5 jours Moulage400804090Fourni33-roulement à billesroue24000-3000

1,332.32 €

1 5 jours Moulage40010040120Fourni3.83.8-roulement à billesroue29275-3800

1,456.73 €

1 5 jours Moulage40012550125Fourni55-roulement à billesroue37500-5000

1,757.88 €

1 5 jours Moulage50010050100Fourni55-roulement à billesroue47000-5000

2,986.65 €

1 5 jours Moulage50015060150Fourni7.57.5-roulement à billesroue75000-7500

3,462.83 €

1 5 jours Moulage50020080200Fourni1010-roulement à billesroue105000-10000

3,600.23 €

1 23 jours Moulage60015080150Fourni99-roulement à billesroue99000-9000

4,551.08 €

1 5 jours Moulage60020080200Fourni1212-roulement à billesroue141000-12000

9,888.32 €

1 23 jours Moulage750200120200Fourni1515-roulement à billesroue229500-15000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (détails) fonte grise robuste Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun clair
Couleur de la jante argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique