Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GTH 1000/160PR
Référence pièce
|
---|
GTH 1000/160PR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de la roue | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Roulement | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Matériau de la roue | Type de roulement | Type de produit | Poids (g) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,127.77 € | 1 | 23 jours | Moulage | 1000 | 300 | 160 | 330 | Fourni | 30 | 30 | - | roulement à rotule | roue | 662000 | - | 30000 |
Loading...
Matériau (détails) | fonte grise robuste | Antistatique | no | Compatible autoclave | no |
---|---|---|---|---|---|
Dureté du revêtement | 92 Shore A | Conducteur électrique | no | Couleur de la bande de roulement | brun clair |
Couleur de la jante | argent | Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 70 | Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série GTH, le numéro d'article est le suivant: GTH 1000/160PR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GTH 1000/160PR.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Longueur de serrage(mm)
Type
Matériau de la roue
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Roulement
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Type de produit
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GTH 100/15K |
GTH 101/20-50K |
GTH 101/20K |
GTH 110X50/20-46K |
GTH 125/15K |
GTH 125X40/20-48K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau de la roue | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Roulement | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Matériau de la roue | Type de roulement | Type de produit | Poids (g) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.92 € | 1 | 5 jours | Moulage | 100 | 40 | 15 | 40 | Fourni | 450 | 450 | - | roulement à billes | roue | 989 | - | 450 | ||
114.83 € | 1 | 5 jours | Moulage | 100 | 50 | 20 | 50 | Fourni | 600 | 600 | - | roulement à billes | roue | 1486 | 50 | 600 | ||
104.48 € | 1 | 5 jours | Moulage | 100 | 50 | 20 | 60 | Fourni | 600 | 600 | - | roulement à billes | Roue porteuse pour engins de manutention | 1580 | - | 600 | ||
120.10 € | 1 | 5 jours | Moulage | 110 | 50 | 20 | 50 | Fourni | 650 | 650 | - | roulement à billes | Roue porteuse pour engins de manutention | 1710 | 46 | 650 | ||
85.68 € | 1 | 5 jours | Moulage | 125 | 40 | 15 | 45 | Fourni | 550 | 550 | - | roulement à billes | roue | 1413 | - | 550 | ||
109.28 € | 1 | 5 jours | Moulage | 125 | 40 | 20 | 50 | Fourni | 550 | 550 | - | roulement à billes | Roue porteuse pour engins de manutention | 1919 | 48 | 550 |