Roue motrice fortes charges, série GTHN

Roue motrice fortes charges, série GTHN
Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de rou e en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise robuste
  • alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GTHN 75/20H7
GTHN 1000/250H7
GTHN 100/20H7
GTHN 100/25H7
GTHN 125/20H7
GTHN 125/25H7
GTHN 127/25H7
GTHN 127/30H7
GTHN 140/25H7
GTHN 140/30H7
GTHN 150/25H7
GTHN 150/30H7
GTHN 150/35H7
GTHN 160/25H7
GTHN 160/30H7
GTHN 180/25H7
GTHN 180/30H7
GTHN 180/35H7
GTHN 200/25H7
GTHN 200/30H7
GTHN 200/35H7
GTHN 200/40H7
GTHN 202/35H7
GTHN 202/40H7
GTHN 202/50H7
GTHN 251/30H7
GTHN 251/40H7
GTHN 252/40H7
GTHN 252/50H7
GTHN 253/40H7
GTHN 253/50H7
GTHN 300/40H7
GTHN 300/50H7
GTHN 302/40H7
GTHN 302/50H7
GTHN 304/40H7
GTHN 304/50H7
GTHN 304/60H7
GTHN 362/40H7
GTHN 362/50H7
GTHN 362/60H7
GTHN 402/50H7
GTHN 402/60H7
GTHN 404/60H7
GTHN 404/70H7
GTHN 406/70H7
GTHN 406/80H7
GTHN 500/80H7
GTHN 504/100H7
GTHN 506/120H7
GTHN 602/120H7
GTHN 604/120H7
GTHN 750/150H7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

72.28 €

1 5 jours 75402040300300685300

21,434.88 €

1 23 jours 1000300250300252562000025000

89.61 €

1 5 jours 100402040400400981400

89.61 €

1 5 jours 100402540400400929400

128.70 €

1 5 jours 1254020404504501537450

128.70 €

1 5 jours 1254025404504501502450

137.60 €

1 5 jours 1255025606506501800650

137.60 €

1 5 jours 1255030606506501738650

143.08 €

1 5 jours 1405025606706702907670

143.08 €

1 5 jours 1405030606706702668670

148.05 €

1 5 jours 1505025607007002313700

148.05 €

1 5 jours 1505030607007002200700

148.05 €

1 5 jours 1505035607007002528700

154.21 €

1 5 jours 1605025607007002700700

154.21 €

1 5 jours 1605030607007002594700

177.21 €

1 5 jours 1805025608508503879850

177.21 €

1 5 jours 1805030608508503779850

177.21 €

1 5 jours 1805035608508503670850

179.48 €

1 5 jours 2005025609009004180900

179.48 €

1 5 jours 2005030609009004116900

179.48 €

1 5 jours 2005035609009003944900

179.48 €

1 5 jours 2005040609009003830900

245.49 €

1 5 jours 2008035801.41.467521400

245.49 €

1 5 jours 2008040801.41.471821400

245.49 €

1 5 jours 2008050801.41.467501400

217.97 €

1 5 jours 2505030601.11.160901100

217.97 €

1 5 jours 2505040601.11.159211100

331.08 €

1 5 jours 2508040801.81.8108631800

331.08 €

1 5 jours 2508050801.81.8104171800

438.03 €

1 5 jours 250100401002.32.3139842300

438.03 €

1 5 jours 250100501002.32.3134702300

435.23 €

1 5 jours 3006040601.51.5109411500

435.23 €

1 5 jours 3006050601.51.5106591500

456.93 €

1 5 jours 3008040802.12.1134942100

456.93 €

1 5 jours 3008050802.12.1128562100

565.78 €

1 5 jours 300100401002.72.7172002700

565.78 €

1 5 jours 300100501002.72.7165002700

673.07 €

1 5 jours 300100601002.72.7177002700

781.40 €

1 5 jours 3607540752.22.2195002200

781.40 €

1 5 jours 3607550752.22.2192502200

781.40 €

1 23 jours 3607560752.22.2185802200

955.30 €

1 5 jours 4008050802.82.8247002800

955.30 €

1 5 jours 4008060802.82.8240502800

1,109.62 €

1 5 jours 400100601003.43.4290003400

1,109.62 €

1 5 jours 400100701003.43.4280753400

1,247.12 €

1 5 jours 400125701254.54.5390004500

1,247.12 €

1 5 jours 400125801254.54.5378004500

1,505.50 €

1 5 jours 500100801004.54.5470004500

2,376.15 €

1 5 jours 5001501001506.76.7740006700

2,875.67 €

1 5 jours 50020012020099945009000

3,045.39 €

1 5 jours 60015012015088985008000

3,979.80 €

1 23 jours 600200120200101014600010000

8,308.20 €

1 23 jours 75020015020012.512.523600012500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Type de roulement rainure de clavette Matériau (détails) fonte grise robuste
Type de produit roue motrice Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun clair
Couleur de la jante argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique