Roue fortes charges, série GVU

Roue fortes charges, série GVU
Roue fortes charges avec bande de roulement Vulkollan®, avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Vulkollan®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • haute capacité de charge dynamique
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur naturelle, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise robuste
  • à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GVU 100/15K
GVU 101/20-50K
GVU 125/15K
GVU 127/20K
GVU 128/20K
GVU 140/20K
GVU 150/20-50K
GVU 150/20K
GVU 150X54/20-60K
GVU 154/25-78K
GVU 160/20K
GVU 182/25K
GVU 200/20K
GVU 200/25K
GVU 202/25K
GVU 202/35K
GVU 250/25K
GVU 250/35K
GVU 252/25K
GVU 252/30K
GVU 302/30K
GVU 302/35K
GVU 304/35K
GVU 402/40K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de produit Poids
(g)
Longueur de serrage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

124.46 €

1 5 jours 100401540450450roue100440450

144.45 €

1 5 jours 100502050600600Roue porteuse pour engins de manutention151450600

134.19 €

1 5 jours 125401545550550roue1429-550

160.43 €

1 5 jours 125502060700700roue2254-700

171.40 €

1 5 jours 125602060850850Roue porteuse pour engins de manutention274660850

183.71 €

1 5 jours 140542060900900roue254260900

201.35 €

1 5 jours 150502050800800roue271550800

184.58 €

1 5 jours 150502060800800Roue porteuse pour engins de manutention2904-800

217.89 €

1 5 jours 150542060850850Roue porteuse pour engins de manutention290260850

259.82 €

1 5 jours 1508025801.21.2Roue porteuse pour engins de manutention4617801200

185.90 €

1 5 jours 160502060800800roue2944-800

272.03 €

1 5 jours 1806525751.11.1Roue porteuse pour engins de manutention5520751100

208.08 €

1 5 jours 20050206011roue3843-1000

211.21 €

1 5 jours 20050256011roue3833-1000

309.67 €

1 5 jours 2008025901.61.6roue6971-1600

313.96 €

1 5 jours 2008035901.61.6roue7018-1600

345.09 €

1 5 jours 2506025701.251.25roue7320-1250

349.40 €

1 5 jours 2506035701.251.25roue7321-1250

451.60 €

1 5 jours 2508025901.81.8roue9870-1800

494.08 €

1 5 jours 2508030902.22.2roue10780-2200

508.80 €

1 5 jours 3008030902.42.4roue13300-2400

513.52 €

1 5 jours 3008035902.42.4roue13225-2400

944.33 €

1 5 jours 3001003512033roue18940-3000

1,184.80 €

1 5 jours 40080409033roue24790-3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Roulement Fourni Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) fonte grise robuste Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement naturelle
Couleur de la jante argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique