Roue motrice fortes charges, série GVUN

Roue motrice fortes charges, série GVUN
Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Vulkollan®, dureté 92 Shore A
  • très faible résistance au roulage
  • haute capacité de charge dynamique
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur naturelle, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise robuste
  • alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GVUN 100/20H7
GVUN 127/25H7
GVUN 150/30H7
GVUN 160/30H7
GVUN 200/30H7
GVUN 202/35H7
GVUN 252/40H7
GVUN 302/50H7
GVUN 304/60H7
GVUN 404/60H7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

152.00 €

1 5 jours 1004020404004001005400

191.56 €

1 5 jours 1255025406506501812650

206.74 €

1 5 jours 1505030607007002185700

215.02 €

1 5 jours 1605030607007002528700

267.60 €

1 5 jours 2005030609009004041900

350.80 €

1 5 jours 2008035801.41.474991400

518.14 €

1 5 jours 2508040801.81.8108681800

555.47 €

1 5 jours 3008050752.12.1130002100

837.63 €

1 5 jours 300100601002.72.7175002700

1,427.17 €

1 5 jours 400100601003.43.4294003400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Type de roulement rainure de clavette Matériau (détails) fonte grise robuste
Type de produit roue motrice Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement naturelle
Couleur de la jante argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique