Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GVUN 302/50H7
Référence pièce
|
---|
GVUN 302/50H7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555.47 € | 1 | 5 jours | 300 | 80 | 50 | 75 | 2.1 | 2.1 | 13000 | 2100 |
Loading...
Matériau de la roue | Moulage | Type de roulement | rainure de clavette | Matériau (détails) | fonte grise robuste |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roue motrice | Antistatique | no | Compatible autoclave | no |
Dureté du revêtement | 92 Shore A | Conducteur électrique | no | Couleur de la bande de roulement | naturelle |
Couleur de la jante | argent | Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 70 | Résistance min. à la température(° C) | -30 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue motrice fortes charges, série GVUN, le numéro d'article est le suivant: GVUN 302/50H7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GVUN 302/50H7.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GVUN 150/30H7 |
GVUN 160/30H7 |
GVUN 200/30H7 |
GVUN 202/35H7 |
GVUN 304/60H7 |
GVUN 404/60H7 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.74 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 30 | 60 | 700 | 700 | 2185 | 700 | ||
215.02 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 30 | 60 | 700 | 700 | 2528 | 700 | ||
267.60 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 30 | 60 | 900 | 900 | 4041 | 900 | ||
350.80 € | 1 | 5 jours | 200 | 80 | 35 | 80 | 1.4 | 1.4 | 7499 | 1400 | ||
837.63 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 60 | 100 | 2.7 | 2.7 | 17500 | 2700 | ||
1,427.17 € | 1 | 5 jours | 400 | 100 | 60 | 100 | 3.4 | 3.4 | 29400 | 3400 |