Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P 200/20-60R-SG
Référence pièce
|
---|
P 200/20-60R-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.40 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 75 | 75 | roulement à rouleaux | 880 | gris | oui | oui | -25 | 75 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | tôle d’acier | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 60 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la jante | argent | Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no |
Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc | Antirouille | no | Résistance max. à la température(° C) | 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue, série P, le numéro d'article est le suivant: P 200/20-60R-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P 200/20-60R-SG.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance min. à la température(° C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
P 200/20-48R |
P 200/20-48R-SG |
P 200/20-60R |
P 220/20-75R |
P 220/20-75R-SG |
P 222/20-75R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.63 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 48 | 75 | 75 | roulement à rouleaux | 900 | noir | no | no | -25 | 75 | ||
54.37 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 48 | 75 | 75 | roulement à rouleaux | 881 | gris | oui | oui | -25 | 75 | ||
41.67 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 75 | 75 | roulement à rouleaux | 894 | noir | no | no | -25 | 75 | ||
45.12 € | 1 | 5 jours | 220 | 65 | 20 | 75 | 100 | 100 | roulement à rouleaux | 905 | noir | no | no | -25 | 100 | ||
61.15 € | 1 | 5 jours | 220 | 65 | 20 | 75 | 100 | 100 | roulement à rouleaux | 1076 | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
45.55 € | 1 | 5 jours | 220 | 65 | 20 | 75 | 100 | 100 | roulement à rouleaux | 1032 | noir | no | no | -25 | 100 |