Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Couleur de la jante | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.21 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 75 | 75 | moyeu lisse | 514 | noir | 75 | ||
34.65 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | moyeu lisse | 921 | noir | 150 | ||
37.80 € | 1 | 7 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | moyeu lisse | 950 | rouge | 150 | ||
34.13 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | moyeu lisse | 1060 | noir | 150 | ||
37.28 € | 1 | 7 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | moyeu lisse | 971 | rouge | 150 | ||
46.68 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | roulement à billes | 1247 | noir | 150 | ||
49.82 € | 1 | 7 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | roulement à billes | 1240 | rouge | 150 | ||
35.05 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | roulement à rouleaux | 1092 | noir | 150 | ||
38.18 € | 1 | 7 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | roulement à rouleaux | 1150 | rouge | 150 | ||
31.48 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | moyeu lisse | 945 | noir | 150 | ||
34.62 € | 1 | 7 jours | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | moyeu lisse | 928 | rouge | 150 | ||
36.24 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | roulement à rouleaux | 1056 | noir | 150 | ||
39.37 € | 1 | 7 jours | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | roulement à rouleaux | 1074 | rouge | 150 | ||
38.23 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | moyeu lisse | 1236 | noir | 150 | ||
41.36 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | moyeu lisse | 1122 | rouge | 150 | ||
50.76 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | roulement à billes | 1466 | noir | 150 | ||
53.90 € | 1 | 7 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | roulement à billes | 1422 | rouge | 150 | ||
39.15 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | roulement à rouleaux | 1300 | noir | 150 | ||
42.28 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | roulement à rouleaux | 1285 | rouge | 150 | ||
35.56 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | moyeu lisse | 1150 | noir | 150 | ||
38.70 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | moyeu lisse | 1110 | rouge | 150 | ||
40.32 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | roulement à rouleaux | 1220 | noir | 150 | ||
43.45 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | roulement à rouleaux | 1210 | rouge | 150 | ||
36.89 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | moyeu lisse | 1170 | noir | 180 | ||
40.02 € | 1 | 7 jours | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | moyeu lisse | 1200 | rouge | 180 | ||
48.20 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | roulement à billes | 1493 | noir | 180 | ||
51.33 € | 1 | 7 jours | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | roulement à billes | 1450 | rouge | 180 | ||
38.96 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | roulement à rouleaux | 1278 | noir | 180 | ||
42.10 € | 1 | 7 jours | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | roulement à rouleaux | 1309 | rouge | 180 | ||
34.26 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | moyeu lisse | 1100 | noir | 180 | ||
37.40 € | 1 | 7 jours | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | moyeu lisse | 1200 | rouge | 180 | ||
38.67 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | roulement à rouleaux | 1224 | noir | 180 | ||
41.80 € | 1 | 23 jours | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | roulement à rouleaux | 1240 | rouge | 180 | ||
46.29 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | moyeu lisse | 1600 | noir | 180 | ||
49.42 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | moyeu lisse | 1522 | rouge | 180 | ||
57.60 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | roulement à billes | 1806 | noir | 180 | ||
60.75 € | 1 | 7 jours | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | roulement à billes | 1860 | rouge | 180 | ||
48.38 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | roulement à rouleaux | 1680 | noir | 180 | ||
51.52 € | 1 | 7 jours | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | roulement à rouleaux | 1710 | rouge | 180 | ||
43.66 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | moyeu lisse | 1490 | noir | 180 | ||
46.80 € | 1 | 7 jours | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | moyeu lisse | 1530 | rouge | 180 | ||
48.07 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | roulement à rouleaux | 1590 | noir | 180 | ||
51.20 € | 1 | 23 jours | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | roulement à rouleaux | 1614 | rouge | 180 | ||
64.13 € | 1 | 5 jours | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | moyeu lisse | 2060 | noir | 250 | ||
67.28 € | 1 | 7 jours | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | moyeu lisse | 2000 | rouge | 250 | ||
67.62 € | 1 | 5 jours | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | roulement à rouleaux | 2097 | noir | 250 | ||
70.75 € | 1 | 7 jours | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | roulement à rouleaux | 2098 | rouge | 250 | ||
62.92 € | 1 | 5 jours | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | moyeu lisse | 2067 | noir | 250 | ||
66.05 € | 1 | 7 jours | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | moyeu lisse | 2070 | rouge | 250 | ||
64.96 € | 1 | 5 jours | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | roulement à rouleaux | 2143 | noir | 250 | ||
68.10 € | 1 | 5 jours | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | roulement à rouleaux | 2144 | rouge | 250 | ||
69.32 € | 1 | 5 jours | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | moyeu lisse | 2246 | noir | 250 | ||
72.45 € | 1 | 7 jours | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | moyeu lisse | 2250 | rouge | 250 | ||
72.80 € | 1 | 5 jours | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | roulement à rouleaux | 2350 | noir | 250 | ||
75.93 € | 1 | 7 jours | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | roulement à rouleaux | 2350 | rouge | 250 | ||
68.10 € | 1 | 5 jours | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | moyeu lisse | 2270 | noir | 250 | ||
71.23 € | 1 | 7 jours | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | moyeu lisse | 2238 | rouge | 250 | ||
70.15 € | 1 | 5 jours | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | roulement à rouleaux | 2350 | noir | 250 | ||
73.29 € | 1 | 7 jours | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | roulement à rouleaux | 2380 | rouge | 250 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polypropylène de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 60 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | noir | Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | no | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc | Antirouille | no |
Non tachant | no | Résistance max. à la température(° C) | 40 | Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Couleur de la jante
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles