Référence fabricant: POA 100/8K
Marque: BLICKLE
Prix: 16.47 €
Délai de livraison: 5 jours
D.E. de la roue: 100 Ø
Largeur de roue: 30 mm
Diamètre du trou: 8 Ø
Largeur du moyeu: 36 mm
Max. Charge/Charge admissible: 240 daN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
POA 100/8K
Référence pièce
|
---|
POA 100/8K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Antirouille | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.47 € | 1 | 5 jours | 100 | 30 | 8 | 36 | 240 | 240 | roulement à billes (C) | 184 | no | -20 | 240 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polyamide 6 de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 70 Shore D | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | noir | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Matière synthétique |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue en polyamide, série POA, le numéro d'article est le suivant: POA 100/8K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article POA 100/8K.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Antirouille
Résistance min. à la température(° C)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
POA 100/12G |
POA 102/8G |
POA 125/12G |
POA 125/8K |
POA 150/12G |
POA 35/8G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Antirouille | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 12 | 35 | 240 | 240 | moyeu lisse | 113 | oui | -25 | 240 | ||
6.00 € | 1 | 5 jours | 100 | 22 | 8 | 29,5 | 100 | 100 | moyeu lisse | 90 | oui | -25 | 100 | ||
10.28 € | 1 | 5 jours | 125 | 32 | 12 | 35 | 260 | 260 | moyeu lisse | 159 | oui | -25 | 260 | ||
19.95 € | 1 | 5 jours | 125 | 30 | 8 | 36 | 260 | 260 | roulement à billes (C) | 230 | no | -20 | 260 | ||
15.07 € | 1 | 5 jours | 150 | 32 | 12 | 35 | 280 | 280 | moyeu lisse | 248 | oui | -25 | 280 | ||
0.86 € | 1 | 5 jours | 35 | 25 | 8 | 29,5 | 75 | 75 | moyeu lisse | 18 | oui | -25 | 75 |