Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
POEV 250/25XR
Référence pièce
|
---|
POEV 250/25XR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Antirouille | Non tachant | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.87 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 25 | 60 | 600 | 600 | roulement à rouleaux | 1631 | noir | no | oui | no | -25 | 600 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polyamide 6 de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 65 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la jante | noir | Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no |
Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc | Résistance max. à la température(° C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série POEV, le numéro d'article est le suivant: POEV 250/25XR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article POEV 250/25XR.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Antirouille
Non tachant
Résistance min. à la température(° C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
POEV 100/10KAD |
POEV 100/10KAD-SB |
POEV 100/10KAD-SG |
POEV 300/30K |
POEV 60/10KF |
POEV 60/10KF-SG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Antirouille | Non tachant | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.88 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 10 | 46 | 200 | 200 | roulement à billes (C) | 289 | noir | no | no | no | -20 | 200 | ||
32.78 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 10 | 46 | 200 | 200 | roulement à billes (C) | 289 | bleue | oui | no | oui | -20 | 200 | ||
31.50 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 10 | 46 | 200 | 200 | roulement à billes (C) | 244 | gris | oui | no | oui | -20 | 200 | ||
291.09 € | 1 | 5 jours | 300 | 60 | 30 | 70 | 650 | 650 | roulement à billes | 3270 | noir | no | no | no | -20 | 650 | ||
22.38 € | 1 | 23 jours | 60 | 34 | 10 | 36 | 200 | 200 | roulement à billes (CC) | 145 | noir | no | no | no | -20 | 200 | ||
23.18 € | 1 | 7 jours | 60 | 34 | 10 | 36 | 200 | 200 | roulement à billes (CC) | 149 | gris | oui | no | oui | -20 | 200 |