Roue :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
POH 125/15HK
Référence pièce
|
---|
POH 125/15HK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Compatible autoclave | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 420 | 420 | roulement à billes | 454 | no | no | 420 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polyamide hautes températures Blickle TempLine® PerformanceLight | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Dureté du revêtement | 85 Shore D | Conducteur électrique | no | Couleur de la bande de roulement | naturelle |
Couleur de la jante | naturelle | Hautes températures | oui | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Matière synthétique | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(° C) | 170 | Résistance min. à la température(° C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue en polyamide, série POH, le numéro d'article est le suivant: POH 125/15HK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article POH 125/15HK.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Compatible autoclave
Antirouille
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
POH 102/15G |
POH 102/15HK |
POH 102/15HXK |
POH 125/15HXK |
POH 150/20G |
POH 150/20HK |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Compatible autoclave | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.80 € | 1 | 5 jours | 100 | 38 | 15 | 45 | 300 | 300 | moyeu lisse | 214 | oui | oui | 300 | ||
39.90 € | 1 | 5 jours | 100 | 38 | 15 | 45 | 300 | 300 | roulement à billes | 334 | no | no | 300 | ||
50.78 € | 1 | 5 jours | 100 | 38 | 15 | 45 | 300 | 300 | roulement à billes | 322 | oui | oui | 300 | ||
61.80 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 420 | 420 | roulement à billes | 435 | oui | oui | 420 | ||
46.83 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | moyeu lisse | 645 | oui | oui | 600 | ||
70.22 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 50 | 600 | 600 | roulement à billes | 883 | no | no | 600 |