Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
POTH 200/25K
Référence pièce
|
---|
POTH 200/25K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Antirouille | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.28 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 800 | 800 | roulement à billes | 1293 | no | -20 | 800 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polyamide 6 de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 94 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | blanc naturel | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue, série POTH, le numéro d'article est le suivant: POTH 200/25K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article POTH 200/25K.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Antirouille
Résistance min. à la température(° C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
POTH 100/12R |
POTH 100/12XR |
POTH 100/15G |
POTH 250/25G |
POTH 250/25K |
POTH 75/15G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Antirouille | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.98 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 12 | 45 | 300 | 300 | roulement à rouleaux | 232 | no | -25 | 300 | ||
26.72 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 12 | 45 | 300 | 300 | roulement à rouleaux | 233 | oui | -25 | 300 | ||
20.37 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 15 | 45 | 300 | 300 | moyeu lisse | 191 | oui | -25 | 300 | ||
150.33 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 25 | 60 | 1 | 1 | moyeu lisse | 1289 | oui | -25 | 1000 | ||
175.73 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 25 | 60 | 1 | 1 | roulement à billes | 1750 | no | -20 | 1000 | ||
26.80 € | 1 | 5 jours | 75 | 37 | 15 | 45 | 200 | 200 | moyeu lisse | 160 | oui | -25 | 200 |