Roue en polypropylène, série PP

Roue en polypropylène, série PP
Roue en polypropylène

Roue :

  • polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D
  • faible résistance au pivotement et au roulage
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PP 60/12G
PP 80/12G
PP 80/12R
PP 100/8KA
PP 100/8KA-EL
PP 100/12G
PP 100/12R
PP 125/8KA
PP 125/8KA-EL
PP 125/12G
PP 125/12R
PP 150/20G
PP 150/20K
PP 150/20K-EL
PP 150/20R
PP 200/20G
PP 200/20K
PP 200/20K-EL
PP 200/20R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Conducteur électrique Antirouille Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

3.52 €

1 5 jours 602912358080moyeu lisse40noouioui80

3.78 €

1 5 jours 80321235120120moyeu lisse68noouioui120

7.03 €

1 5 jours 80321235120120roulement à rouleaux92nonooui120

13.97 €

1 5 jours 10037846160160roulement à billes (C)177nonooui160

20.50 €

1 7 jours 10037846160160roulement à billes (C)186ouinono160

6.85 €

1 5 jours 100371245160160moyeu lisse124noouioui160

10.18 €

1 5 jours 100371245160160roulement à rouleaux155nonooui160

17.93 €

1 5 jours 12540846200200roulement à billes (C)240nonooui200

24.90 €

1 7 jours 12540846200200roulement à billes (C)210ouinono200

8.39 €

1 5 jours 125401245200200moyeu lisse182noouioui200

11.98 €

1 5 jours 125401245200200roulement à rouleaux220nonooui200

13.70 €

1 5 jours 150502060300300moyeu lisse306noouioui300

34.70 €

1 5 jours 150502060300300roulement à billes602nonooui300

44.28 €

1 5 jours 150502060300300roulement à billes602ouinono300

19.29 €

1 5 jours 150502060300300roulement à rouleaux407nonooui300

29.48 €

1 5 jours 200502060450450moyeu lisse534noouioui450

54.53 €

1 5 jours 200502060450450roulement à billes802nonooui450

71.60 €

1 5 jours 200502060450450roulement à billes852ouinono450

38.57 €

1 5 jours 200502060450450roulement à rouleaux616nonooui450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Matériau (détails) polypropylène de première qualité Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 60 Shore D Couleur de la bande de roulement noir
Couleur de la jante noir Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Matière synthétique Résistance max. à la température(° C) 60
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique