Roue en polypropylène, série PPN

Roue en polypropylène, série PPN
Roue en polypropylène

Roue :

  • polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D
  • faible résistance au pivotement et au roulage
  • couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPN 60/12G
PPN 80/12G
PPN 80/12R
PPN 100/12G
PPN 100/12R
PPN 125/12G
PPN 125/12R
PPN 150/20G
PPN 150/20R
PPN 200/20G
PPN 200/20R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

3.52 €

1 5 jours 602912358080moyeu lisse40oui80

3.78 €

1 5 jours 80321235120120moyeu lisse66oui120

7.03 €

1 5 jours 80321235120120roulement à rouleaux91-120

6.85 €

1 5 jours 100371245160160moyeu lisse121oui160

10.18 €

1 5 jours 100371245160160roulement à rouleaux154-160

8.39 €

1 5 jours 125401245200200moyeu lisse179oui200

11.98 €

1 5 jours 125401245200200roulement à rouleaux216-200

13.70 €

1 5 jours 150502060300300moyeu lisse306oui300

19.29 €

1 5 jours 150502060300300roulement à rouleaux398-300

29.48 €

1 5 jours 200502060450450moyeu lisse517oui450

38.57 €

1 5 jours 200502060450450roulement à rouleaux605-450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Matériau (détails) polypropylène de première qualité Type de produit roue Antistatique no
Dureté du revêtement 60 Shore D Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement blanc naturel
Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Matériau du revêtement de sol Matière synthétique Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 60
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique