Galet de transpalettes, série RK-HB

Galet de transpalettes, série RK-HB
Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en acier, sans roulement à bill es

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
  • très faible résistance au roulage
  • haute capacité de charge dynamique
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • métal

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RK-HB 080X070/47X14-70-Z
RK-HB 082X060/47X14-60-Z
RK-HB 082X065/47X14-65-Z
RK-HB 082X070/47X14-70-Z
RK-HB 082X100/47X14-100-Z
RK-HB 085X060/47X14-60-Z
RK-HB 085X070/47X14-70-Z
RK-HB 085X075/47X14-75-Z
RK-HB 085X080/47X14-80-Z
RK-HB 085X090/47X14-90-Z
RK-HB 085X100/47X14-100-Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

57.06 €

1 5 jours 8070630630790630

56.48 €

1 5 jours 8260550550693550

61.39 €

1 5 jours 8265590590783590

57.71 €

1 5 jours 8270640640800640

71.26 €

1 5 jours 821009209201196920

59.04 €

1 5 jours 8560560560747560

64.74 €

1 5 jours 8570660660879660

68.33 €

1 5 jours 8575720720944720

68.85 €

1 5 jours 85807707701014770

69.10 €

1 5 jours 85908508501093850

70.35 €

1 5 jours 851009609601212960

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roulement Autre Matériau de la roue Autres matériaux Matériau (détails) métal
Type de produit galet de transpalettes Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun
Couleur de la jante argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse oui
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -25

Assistance technique