Galet de transpalettes, série RK-HTH

Galet de transpalettes, série RK-HTH
Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier, sans roulement à bi lles

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • métal

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RK-HTH 060X035/32X09-35-Z
RK-HTH 060X060/30X11-60-Z
RK-HTH 075X040/47X14-40-Z
RK-HTH 075X062/47X14-62-Z
RK-HTH 075X075/47X14-75-Z
RK-HTH 075X095/47X14-95-Z
RK-HTH 080X030/32X12-30-Z
RK-HTH 080X040/47X14-40-Z
RK-HTH 080X054/47X14-54-Z
RK-HTH 080X056/47X14-56-Z
RK-HTH 080X060/47X12-60-Z
RK-HTH 080X062/47X18-62-Z
RK-HTH 080X070/47X14-70-Z
RK-HTH 080X074/42X14-72-Z
RK-HTH 080X080/47X14-80-Z
RK-HTH 080X095/42X14-93-Z
RK-HTH 082X028/32X11-28-Z
RK-HTH 082X034/32X11-34-Z
RK-HTH 082X050/47X13-50-Z
RK-HTH 082X060/47X14-60-Z
RK-HTH 082X060/47X16-60-Z
RK-HTH 082X060/52X19-60-Z
RK-HTH 082X062/47X13-62-Z
RK-HTH 082X065/47X14-65-Z
RK-HTH 082X070/47X12-70-Z
RK-HTH 082X070/47X14-70-Z
RK-HTH 082X070/47X18-70-Z
RK-HTH 082X072/47X14-72-Z
RK-HTH 082X080/47X14-80-Z
RK-HTH 082X082/47X13-82-Z
RK-HTH 082X089/47X18-89-Z
RK-HTH 082X090/47X14-90-Z
RK-HTH 082X098/47X14-98-Z
RK-HTH 082X100/47X14-100-Z
RK-HTH 082X100/47X16-100-Z
RK-HTH 083X083/52X15-83-Z
RK-HTH 083X115/62X17-115-Z
RK-HTH 084X074/55X23-74-Z
RK-HTH 085X050/47X14-50-Z
RK-HTH 085X060/47X14-60-Z
RK-HTH 085X065/47X14-65-Z
RK-HTH 085X070/47X14-70-Z
RK-HTH 085X075/47X14-75-Z
RK-HTH 085X075/47X15-75-Z
RK-HTH 085X078/47X14-78-Z
RK-HTH 085X080/47X14-80-Z
RK-HTH 085X080/52X18-80-Z
RK-HTH 085X085/47X14-85-Z
RK-HTH 085X087/47X14-87-Z
RK-HTH 085X090/47X14-90-Z
RK-HTH 085X095/47X14-95-Z
RK-HTH 085X100/47X14-100-Z
RK-HTH 085X100/47X15-100-Z
RK-HTH 085X105/47X13-105-Z
RK-HTH 085X110/47X14-110-Z
RK-HTH 085X120/47X14-120-Z
RK-HTH 090X042/47X15-42-Z
RK-HTH 090X050/47X15-50-Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Longueur de serrage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

27.03 €

1 5 jours 6035220220222-220

32.58 €

1 5 jours 6060400400426-400

30.50 €

1 5 jours 7540340340428-340

35.33 €

1 5 jours 7562510510702-510

39.53 €

1 5 jours 7575630630840-630

49.21 €

1 5 jours 75958008001105-800

42.15 €

1 5 jours 8030260260490-260

34.88 €

1 5 jours 8040350350448-350

35.47 €

1 5 jours 8054480480637-480

36.79 €

1 5 jours 8056500500630-500

38.15 €

1 5 jours 80605305307510530

38.68 €

1 5 jours 8062550550731-550

39.53 €

1 5 jours 8070630630826-630

52.69 €

1 5 jours 80746606601060-660

43.32 €

1 5 jours 8080720720960-720

60.34 €

1 5 jours 80958508501497-850

54.52 €

1 5 jours 8228250250389-250

56.21 €

1 5 jours 8234310310486-310

35.27 €

1 5 jours 8250450450630-450

38.15 €

1 5 jours 8260550550725-550

38.15 €

1 5 jours 8260550550720-550

38.15 €

1 5 jours 8260550550511-550

39.00 €

1 5 jours 8262560560742-560

39.40 €

1 5 jours 8265590590796-590

40.77 €

1 5 jours 8270640640891-640

40.77 €

1 5 jours 8270640640869-640

40.77 €

1 5 jours 8270640640849-640

41.75 €

1 5 jours 8272660660891-660

44.25 €

1 5 jours 82807307301010-730

45.75 €

1 5 jours 828275075010090750

46.60 €

1 5 jours 828982082011140820

46.99 €

1 5 jours 82908308301091-830

49.60 €

1 23 jours 82989109101257-910

50.06 €

1 5 jours 821009209201251-920

50.06 €

1 5 jours 821009209201246-920

68.72 €

1 5 jours 8383780780833-780

71.98 €

1 5 jours 831151.071.071199-1070

55.56 €

1 5 jours 8474690690737-690

36.85 €

1 5 jours 85504604606350460

39.40 €

1 5 jours 8560560560762-560

40.84 €

1 5 jours 8565610610760-610

42.08 €

1 5 jours 8570660660890-660

45.42 €

1 5 jours 8575720720955-720

45.42 €

1 5 jours 8575720720965-720

46.06 €

1 5 jours 8578740740995-740

46.60 €

1 5 jours 85807707701033-770

46.60 €

1 5 jours 8580770770785-770

47.90 €

1 5 jours 85858208201118-820

54.00 €

1 5 jours 85878308301118-830

57.85 €

1 5 jours 85908508501131-850

63.02 €

1 5 jours 85959109101233-910

65.45 €

1 5 jours 851009609601292-960

65.45 €

1 5 jours 851009609601299-960

67.41 €

1 5 jours 851051.011.01139501010

69.37 €

1 5 jours 851101.061.061454-1060

76.18 €

1 5 jours 851201.131.13153801130

51.97 €

1 5 jours 9042420420557-420

53.67 €

1 5 jours 9050500500658-500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roulement Autre Matériau de la roue Autres matériaux Matériau (détails) métal
Type de produit galet de transpalettes Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun clair
Couleur de la jante argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -25

Assistance technique