Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SE 200/20K
Référence pièce
|
---|
SE 200/20K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de la roue | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Matériau de la roue | Matériau (détails) | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.60 € | 1 | 5 jours | Acier | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 1934 | noir | anthracite | no | no | 600 |
Loading...
Roulement | Fourni | Type de roulement | roulement à billes | Type de produit | roue |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | no | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 65 Shore A |
Conducteur électrique | no | Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no |
Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc | Antirouille | no | Résistance max. à la température(° C) | 80 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série SE, le numéro d'article est le suivant: SE 200/20K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SE 200/20K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau de la roue
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Matériau de la roue
Matériau (détails)
Poids(g)
Couleur de la bande de roulement
Couleur de la jante
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SE 125/20K-SG |
SE 160/20K |
SE 160/20K-SG |
SE 200/20K-SG |
SE 200/25K |
SE 200/25K-SG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau de la roue | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Matériau de la roue | Matériau (détails) | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.35 € | 1 | 5 jours | Résine | 125 | 50 | 20 | 60 | 320 | 320 | Résine | polyamide 6 de première qualité | 826 | gris | noir | oui | oui | 320 | ||
100.74 € | 1 | 5 jours | Acier | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 1544 | noir | anthracite | no | no | 450 | ||
107.34 € | 1 | 5 jours | Acier | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 1558 | gris | argent | oui | oui | 450 | ||
123.84 € | 1 | 5 jours | Acier | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 1950 | gris | argent | oui | oui | 600 | ||
118.81 € | 1 | 5 jours | Acier | 200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 600 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 1964 | noir | anthracite | no | no | 600 | ||
127.05 € | 1 | 5 jours | Acier | 200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 600 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 1978 | gris | argent | oui | oui | 600 |