Roue à boudin en acier plein, série SPKVS

Roue à boudin en acier plein, série SPKVS
Roue à boudin en acier plein

Roue :

  • acier d’amélioration, usiné, dureté 190–230 HB
  • surface légèrement huilée
  • surface de roulement avec pente de 3° par rapport à l’axe
  • résistance au roulage extrêmement faible
  • capacité de charge dynamique et statique particulièrement élevée

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température :
    version roulement à billes : -20 °C à +120 °C
    version roulement à billes hautes températures : -30 °C à +300 °C, réduction de la capacité de charge de 50 % à +300 °C
  • les capacités de charge indiquées dans le tableau se réfèrent à la correspondance des roues à boudin au profil des rails figurant ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de grue) :
    SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45
    SPKVS 250K: A55
    SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPKVS 50K
SPKVS 75K
SPKVS 100K
SPKVS 125K
SPKVS 150K
SPKVS 200K
SPKVS 250K
SPKVS 300K
SPKVS 400K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Largeur de passage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

45.73 €

1 5 jours 40154050050051830500

100.63 €

1 5 jours 402040800800130030800

148.83 €

1 5 jours 5025501.21.22850401200

176.48 €

1 5 jours 5025501.51.54435401500

272.86 €

1 5 jours 603060227800482000

502.45 €

1 5 jours 6035602.52.514500482500

997.48 €

1 5 jours 7545754427500604000

2,155.32 €

1 5 jours 9060907746500727000

3,058.65 €

1 5 jours 9080909982930729000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Roulement Fourni Matériau de la roue Acier
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) acier d’amélioration Type de produit roue à boudin
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 190–230 HB
Conducteur électrique oui Couleur de la bande de roulement argent Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol métal
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 120
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique