Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TPA 50/6KF |
TPA 50/6KFD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Conducteur électrique | Couleur de la jante | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.47 € | 1 | 5 jours | 50 | 19 | 6 | 23 | 50 | 50 | roulement à billes (C) | 38 | no | gris argent | no | - | 50 | ||
9.76 € | 1 | 5 jours | 50 | 19 | 6 | 23 | 50 | 50 | roulement à billes (C) | 38 | no | gris argent | no | - | 50 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polypropylène de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 85 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris |
Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no |
Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 60 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Conducteur électrique
Couleur de la jante
Antirouille
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles