Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPA 50/8G
Référence pièce
|
---|
TPA 50/8G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Conducteur électrique | Couleur de la jante | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 € | 1 | 5 jours | 50 | 19 | 8 | 22 | 50 | 50 | moyeu lisse | 22 | no | gris argent | oui | - | 50 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polypropylène de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 85 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris |
Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no |
Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 60 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue, série TPA, le numéro d'article est le suivant: TPA 50/8G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPA 50/8G.
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Conducteur électrique
Couleur de la jante
Antirouille
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TPA 101/12G-ELS |
TPA 101/8KF |
TPA 101/8KF-ELS |
TPA 50/8G-ELS |
TPA 75/6KF |
TPA 75/6KF-ELS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Conducteur électrique | Couleur de la jante | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 12 | 35 | 70 | 70 | moyeu lisse | 146 | oui | noir | oui | 70 | 110 | ||
13.70 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 8 | 36 | 110 | 110 | roulement à billes (C) | 200 | no | gris argent | no | - | 110 | ||
21.97 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 8 | 36 | 70 | 70 | roulement à billes (C) | 209 | oui | noir | no | 70 | 110 | ||
4.20 € | 1 | 5 jours | 50 | 19 | 8 | 22 | 30 | 30 | moyeu lisse | 25 | oui | noir | oui | 30 | 50 | ||
9.20 € | 1 | 5 jours | 75 | 25 | 6 | 31 | 75 | 75 | roulement à billes (C) | 118 | no | gris argent | no | - | 75 | ||
13.05 € | 1 | 5 jours | 75 | 25 | 6 | 31 | 50 | 50 | roulement à billes (C) | 120 | oui | noir | no | 50 | 75 |