Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
V 202/20R-EL
Référence pièce
|
---|
V 202/20R-EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Conducteur électrique | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.94 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 205 | roulement à rouleaux | 1732 | oui | noir | no | no | -25 | 205 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | tôle d’acier | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 80 Shore A | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc | Antirouille | no |
Résistance max. à la température(° C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue, série V, le numéro d'article est le suivant: V 202/20R-EL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V 202/20R-EL.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Conducteur électrique
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance min. à la température(° C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
V 125/15R |
V 125/15R-EL |
V 125/15R-SG |
V 202/20R-SG |
V 202/25R |
V 202/25R-EL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Conducteur électrique | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.20 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 | 100 | roulement à rouleaux | 719 | no | noir | no | no | -25 | 100 | ||
29.30 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 | 100 | roulement à rouleaux | 599 | oui | noir | no | no | -25 | 100 | ||
24.40 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 | 100 | roulement à rouleaux | 652 | no | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
56.73 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 205 | roulement à rouleaux | 1968 | no | gris | oui | oui | -25 | 205 | ||
38.54 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 205 | 205 | roulement à rouleaux | 2109 | no | noir | no | no | -25 | 205 | ||
78.38 € | 1 | 23 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 205 | 205 | roulement à rouleaux | 1748 | oui | noir | no | no | -25 | 205 |