Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VE 160/20R-EL
Référence pièce
|
---|
VE 160/20R-EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Conducteur électrique | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.70 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | 944 | oui | noir | no | no | 135 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à rouleaux | Matériau (détails) | tôle d’acier | Type de produit | roue |
Antistatique | no | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 80 Shore A |
Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc |
Antirouille | no | Résistance max. à la température(° C) | 80 | Résistance min. à la température(° C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue, série VE, le numéro d'article est le suivant: VE 160/20R-EL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VE 160/20R-EL.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Conducteur électrique
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VE 125/12R |
VE 125/12R-EL |
VE 125/12R-SG |
VE 160/20R-SG |
VE 180/20R |
VE 180/20R-EL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Conducteur électrique | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.68 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 12 | 45 | 100 | 100 | 630 | no | noir | no | no | 100 | ||
23.78 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 12 | 45 | 100 | 100 | 508 | oui | noir | no | no | 100 | ||
18.89 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 12 | 45 | 100 | 100 | 596 | no | gris | oui | oui | 100 | ||
28.87 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | 1075 | no | gris | oui | oui | 135 | ||
21.89 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 170 | 1539 | no | noir | no | no | 170 | ||
59.80 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 170 | 1262 | oui | noir | no | no | 170 |