Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VLE 310/20-75K
Référence pièce
|
---|
VLE 310/20-75K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404.32 € | 1 | 5 jours | 306 | 105 | 20 | 75 | 450 | 450 | 8390 | 450 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | tôle d'acier lourde | Type de produit | roue |
Antistatique | no | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 70 Shore A |
Conducteur électrique | no | Couleur de la bande de roulement | noir | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc |
Antirouille | no | Non tachant | no | Résistance max. à la température(° C) | 80 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série VLE, le numéro d'article est le suivant: VLE 310/20-75K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VLE 310/20-75K.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VLE 255/20-75K |
VLE 255/25-75K |
VLE 257/25-75K |
VLE 310/25-75K |
VLE 312/25-75K |
VLE 405/25-90K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.73 € | 1 | 5 jours | 250 | 85 | 20 | 75 | 450 | 450 | 5200 | 450 | ||
299.92 € | 1 | 5 jours | 250 | 85 | 25 | 75 | 450 | 450 | 5330 | 450 | ||
359.39 € | 1 | 5 jours | 250 | 85 | 25 | 75 | 600 | 600 | 6268 | 600 | ||
408.48 € | 1 | 5 jours | 306 | 105 | 25 | 75 | 450 | 450 | 8251 | 450 | ||
463.57 € | 1 | 5 jours | 306 | 105 | 25 | 75 | 700 | 700 | 9180 | 700 | ||
531.07 € | 1 | 5 jours | 405 | 105 | 25 | 90 | 950 | 950 | 15660 | 950 |