Roue fortes charges à flasques avec bandage en caoutchouc plein élastique, série VLEA

Roue fortes charges à flasques avec bandage en caoutchouc plein élastique, série VLEA
Roue fortes charges à flasques avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec jante en tôle d’acier

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein super élastique, armé de tresses métalliques, dureté 70 Shore A
  • bandage 3 composants, insert haute élasticité, surface de roulement résistante à l’usure
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur noir

Jante :

  • tôle d'acier lourde, emboutie
  • voile central avec trou central et trous de fixation
  • trous de fixation avec assise en forme de cul d’œuf
  • électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • montage à l’aide de vis à portée sphérique et écrous sphériques selon DIN 74361
  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -30 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • Les dimensions de bandage ou de roue s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, et peuvent varier en fonctionnement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VLEA 410/5
VLEA 460/5
VLEA 530/5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

451.94 €

1 5 jours 40510595095014050950

578.71 €

1 5 jours 4551201.421.42205001415

1,046.75 €

1 5 jours 5251401.891.89320001885

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Roulement Autre Matériau de la roue Acier
Type de roulement flasque Matériau (détails) tôle d'acier lourde Type de produit roue à flasque
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 70 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement noir Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Matériau du revêtement de sol Caoutchouc
Antirouille no Non tachant no Résistance max. à la température(° C) 80
Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique