Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VSTH 100X40/20-44K
Référence pièce
|
---|
VSTH 100X40/20-44K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.23 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 20 | 44 | 360 | 360 | 925 | 44 | 360 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | acier | Type de produit | roue |
Antistatique | no | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Conducteur électrique | no | Couleur de la bande de roulement | brun clair | Couleur de la jante | argent |
Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(° C) | 70 | Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série VSTH, le numéro d'article est le suivant: VSTH 100X40/20-44K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VSTH 100X40/20-44K.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Longueur de serrage(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VSTH 100X40/20-40K |
VSTH 100X40/20-43K |
VSTH 100X40/25-40K |
VSTH 120X50/25-50K |
VSTH 125X43/20-49K |
VSTH 35/6K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.45 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 20 | 40 | 360 | 360 | 798 | 40 | 360 | ||
74.27 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 20 | 45 | 360 | 360 | 1316 | 43 | 360 | ||
64.52 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 25 | 40 | 360 | 360 | 1396 | 40 | 360 | ||
93.35 € | 1 | 5 jours | 120 | 50 | 25 | 50 | 540 | 540 | 1944 | 50 | 540 | ||
95.65 € | 1 | 5 jours | 125 | 43 | 20 | 43 | 480 | 480 | 1606 | 49 | 480 | ||
13.29 € | 1 | 5 jours | 35 | 27 | 6 | 30 | 100 | 100 | 104 | - | 100 |