Roue fortes charges, série VSTH (Numéros de référence)

Roue fortes charges, série VSTH
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VSTH 35/6K
VSTH 50/8K
VSTH 60/15K
VSTH 62/10K
VSTH 65/15K
VSTH 75/20K
VSTH 80/20K
VSTH 82/20K
VSTH 100X40/20-40K
VSTH 100X40/20-43K
VSTH 100X40/20-44K
VSTH 100X40/25-40K
VSTH 120X50/25-50K
VSTH 125X43/20-49K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Longueur de serrage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

13.29 €

1 5 jours 3527630100100104-100

27.44 €

1 5 jours 5033836150150240-150

51.73 €

1 5 jours 60351535200200305-200

84.12 €

1 5 jours 60601060320320532-320

65.32 €

1 5 jours 65401540250250461-250

69.08 €

1 5 jours 75402040270270638-270

70.65 €

1 5 jours 80402040280280662-280

80.37 €

1 5 jours 807020705005001100-500

61.45 €

1 5 jours 10040204036036079840360

74.27 €

1 5 jours 100402045360360131643360

78.23 €

1 5 jours 10040204436036092544360

64.52 €

1 5 jours 100402540360360139640360

93.35 €

1 5 jours 120502550540540194450540

95.65 €

1 5 jours 125432043480480160649480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Roulement Fourni Matériau de la roue Acier
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) acier Type de produit roue
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent
Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique