Roue, série VWPP

Roue, série VWPP
Roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en matière synthétique

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc souple « Blickle Soft », haute élasticité, profil rond, dureté 50 Shore A
  • grand confort de roulage
  • protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
  • couleur noir

Jante :

  • polypropylène de première qualité, non cassant
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur
  • alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VWPP 125/12G
VWPP 125/12G-SG
VWPP 125/12R
VWPP 125/12R-SG
VWPP 160/20G
VWPP 160/20G-SG
VWPP 160/20R
VWPP 160/20R-SG
VWPP 200/20G
VWPP 200/20G-SG
VWPP 200/20R
VWPP 200/20R-SG
VWPP 250/25G
VWPP 250/25R
VWPP 260/20G
VWPP 260/20K
VWPP 260/20R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Antirouille Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

15.47 €

1 5 jours 1253812455050moyeu lisse344noirnoouino50

18.69 €

1 5 jours 1253812455050moyeu lisse354grisouiouioui50

19.65 €

1 5 jours 1253812455050roulement à rouleaux385noirnonono50

22.85 €

1 5 jours 1253812455050roulement à rouleaux393grisouinooui50

25.02 €

1 5 jours 1604020607070moyeu lisse581noirnoouino70

32.40 €

1 5 jours 1604020607070moyeu lisse619grisouiouioui70

36.65 €

1 5 jours 1604020607070roulement à rouleaux695noirnonono70

44.03 €

1 5 jours 1604020607070roulement à rouleaux701grisouinooui70

39.37 €

1 5 jours 200502060100100moyeu lisse1126noirnoouino100

49.65 €

1 5 jours 200502060100100moyeu lisse1177grisouiouioui100

52.95 €

1 5 jours 200502060100100roulement à rouleaux1214noirnonono100

63.23 €

1 5 jours 200502060100100roulement à rouleaux1250grisouinooui100

74.75 €

1 5 jours 250602565160160moyeu lisse1970noirnoouino160

85.42 €

1 5 jours 250602565160160roulement à rouleaux2020noirnonono160

131.88 €

1 5 jours 260852075200200moyeu lisse3546noirnoouino200

146.65 €

1 5 jours 260852075200200roulement à billes3851noirnonono200

133.68 €

1 5 jours 260852075200200roulement à rouleaux3660noirnonono200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Matériau (détails) polypropylène de première qualité Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 50 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la jante noir Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Matériau du revêtement de sol Caoutchouc Résistance max. à la température(° C) 60 Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique