Corps
Bille
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Références
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22075.0005
Référence pièce
|
---|
22075.0005 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course S (mm) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | n (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | 3 jours | Acier | 5 | 0.8 | ~2.9 | ~4.5 | M5 | 3 | 7 | 1.2 | 5 | 0.8 | 0.5 |
Loading...
Ressort | inox | Bille | inox trempé | Température max.(°C) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoir, avec collerette et bille, fente avant, le numéro d'article est le suivant: 22075.0005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22075.0005.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Diam. extérieur / filetage M(mm)
Course S(mm)
Charge initiale(N)
d1
d2(mm)
d3(mm)
n(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22075.0004 |
22075.0006 |
22075.0008 |
22075.0010 |
22075.0012 |
22075.0404 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course S (mm) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | n (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76 € | 1 | 3 jours | Acier | 4 | 0.6 | ~1.7 | ~3.9 | M4 | 2 | 5.5 | 0.6 | 4 | 0.6 | 0.3 | |||
3.69 € | 1 | 3 jours | Acier | 6 | 1 | ~3.6 | ~8.7 | M6 | 3.5 | 8 | 1.3 | 6 | 1 | 0.8 | |||
3.76 € | 1 | 3 jours | Acier | 8 | 1.6 | ~5.4 | ~10.2 | M8 | 5 | 10 | 1.5 | 7 | 1.5 | 1.9 | |||
4.45 € | 1 | 3 jours | Acier | 10 | 1.9 | ~7.4 | ~17.5 | M10 | 6.35 | 12 | 1.5 | 9 | 1.5 | 3.6 | |||
4.40 € | 1 | 3 jours | Acier | 12 | 2.4 | ~10.8 | ~22.3 | M12 | 8 | 14 | 2.7 | 11.5 | 1.5 | 6 | |||
4.69 € | 1 | 3 jours | Acier inoxydable | 4 | 0.6 | ~1.7 | ~3.9 | M4 | 2 | 5.5 | 0.6 | 4 | 0.6 | 0.3 |