Boîtier
Embout
Anneau de traction
Bouton
Assemblage
Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.
Fonctionnement
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Notes
Bouton non démontable.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22110.2330
Référence pièce
|
---|
22110.2330 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | D.E. de l'embout d (Ø) | Spécification | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | k1 (mm) | k2 (mm) | k3 (mm) | k4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.83 € | 1 | 3 jours | Bouton standard | 10 | sans blocage | 25 | - | 67.5 | 10 | 35 | 39 | 14.5 | 6.5 | 6 | 14.5 | 27 | 6 | 15 | 13.5 | ~4 | ~25 | 80 | -30 | 99 |
Loading...
Bouton | Thermoplastique PA 6, noir, mat | Embout | inox 1.4305 | Boîtier | inox 1.4308, moulé, brillant, sablé mat |
---|---|---|---|---|---|
Anneau de traction | inox 1.4310 |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, avec bride de fixation, horizontal, inox, le numéro d'article est le suivant: 22110.2330.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22110.2330.
Configurer
Propriétés de base
d3(mm)
Type
D.E. de l'embout d(Ø)
Spécification
Dimension d2(mm)
l1(mm)
l2 min.(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
k1(mm)
k2(mm)
k3(mm)
k4(mm)
F1(N)
F2(N)
Température max(°C)
Température min(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22110.2308 |
22110.2310 |
22110.2324 |
22110.2344 |
22110.2345 |
22110.2346 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | D.E. de l'embout d (Ø) | Spécification | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | k1 (mm) | k2 (mm) | k3 (mm) | k4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | 3 jours | Avec bague | 8 | sans blocage | - | 30 | 71 | 8 | 33 | 34 | 12 | 5.4 | 6 | 12.5 | 23 | 5.5 | 12 | 15.5 | ~6 | ~22 | 100 | - | 67 | |||
16.53 € | 1 | 3 jours | Avec bague | 10 | sans blocage | - | 30 | 75 | 10 | 35 | 39 | 14.5 | 6.5 | 6 | 14.5 | 27 | 6 | 15 | 13.5 | ~4 | ~25 | 100 | - | 93 | |||
12.07 € | 1 | 3 jours | Bouton standard | 4 | sans blocage | 12 | - | 30.5 | 4 | 16.5 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | ~3 | ~12 | 80 | -30 | 14 | |||
12.14 € | 1 | 3 jours | Bouton standard | 4 | avec blocage | 12 | - | 33 | 4 | 19 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 7 | ~3 | ~12 | 80 | -30 | 15 | |||
12.66 € | 1 | 3 jours | Bouton standard | 5 | avec blocage | 16 | - | 43.5 | 5 | 25.5 | 28 | 8 | 4.3 | 4.5 | 9.5 | 18 | 5 | 10 | 10.5 | ~5 | ~24 | 80 | -30 | 30 | |||
13.72 € | 1 | 3 jours | Bouton standard | 6 | avec blocage | 18 | - | 52 | 6 | 30.5 | 32 | 10 | 5.4 | 5 | 10.5 | 21 | 5.5 | 12 | 13 | ~5 | ~21 | 80 | -30 | 48 |