Doigts d'indexage, avec bride de fixation, horizontal, inox (Numéros de référence)

Doigts d'indexage, avec bride de fixation, horizontal, inox
Matières

Boîtier

    • inox 1.4308, moulé, brillant, sablé mat

Embout

    • inox 1.4305

Anneau de traction

    • inox 1.4310

Bouton

    • thermoplastique (PA 6), noir, mat

Assemblage

Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Notes

Bouton non démontable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22110.2308

Référence pièce
22110.2308
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type D.E. de l'embout d
(Ø)
Spécification Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
k1
(mm)
k2
(mm)
k3
(mm)
k4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Température max
(°C)
Température min
(°C)
Poids
(g)

14.53 €

1 3 jours Avec bague8sans blocage-307183334125.4612.5235.51215.5~6~22100-67

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bouton Thermoplastique PA 6, noir, mat Embout inox 1.4305 Boîtier inox 1.4308, moulé, brillant, sablé mat
Anneau de traction inox 1.4310

Assistance technique