Corps
Embout
Bouton
Contre-écrou
Notes
Bouton non démontable.
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22120.1066
Référence pièce
|
---|
22120.1066 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.86 € | 1 | 3 jours | 6 | M12 x 1.5 | 23 | 48 | 9 | 22 | 6 | ~4.0 | ~20 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat | 30 |
Loading...
Type | Bouton standard | Matériau du corps | Acier inoxydable | Embout | inox 1.4401 nickelé |
---|---|---|---|---|---|
Contre-écrou | inox 1.4401 |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, à bague six pans, inox A4, le numéro d'article est le suivant: 22120.1066.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22120.1066.
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2 min.(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Température max(°C)
Température min(°C)
Bouton
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22120.1048 |
22120.1054 |
22120.1055 |
22120.1068 |
22120.1074 |
22120.1075 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.45 € | 1 | 3 jours | 8 | M16 x 1.5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~7.0 | ~26 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat | 63 | |||
26.38 € | 1 | 3 jours | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 8 | 16 | 5 | ~3.5 | ~8 | 100 | - | inox 1.4401 | 20 | |||
26.21 € | 1 | 3 jours | 5 | M10 x 1 | 18 | 40 | 5 | 18 | 6 | ~3.0 | ~5 | 100 | - | inox 1.4401 | 32 | |||
24.74 € | 1 | 3 jours | 8 | M16 x 1.5 | 28 | 58 | 8 | 26 | 8 | ~6.0 | ~23 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat | 66 | |||
26.67 € | 1 | 3 jours | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 6 | 16 | 5 | ~3.0 | ~6 | 100 | - | inox 1.4401 | 20 | |||
28.84 € | 1 | 3 jours | 5 | M10 x 1 | 18 | 40 | 8 | 18 | 6 | ~3.0 | ~8 | 100 | - | inox 1.4401 | 32 |