Corps
Embout
Bouton
Contre-écrou
Notes
Bouton non démontable.
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22120.1158
Référence pièce
|
---|
22120.1158 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.00 € | 1 | 3 jours | 8 | M16 x 1.5 | 27 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~7.0 | ~26 | 100 | - | inox 1.4401 | 118 |
Loading...
Type | Bouton standard | Matériau du corps | Acier inoxydable | Embout | inox 1.4401 nickelé |
---|---|---|---|---|---|
Contre-écrou | inox 1.4401 |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, avec embase hexagonale et arrêt, inox A4, le numéro d'article est le suivant: 22120.1158.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22120.1158.
Configurer
Propriétés de base
Température min(°C)
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2 min.(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Température max(°C)
Bouton
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22120.1148 |
22120.1154 |
22120.1155 |
22120.1164 |
22120.1165 |
22120.1166 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.48 € | 1 | 3 jours | 8 | M16 x 1.5 | 28 | 40 | 12 | 18 | 6 | ~3.0 | ~14 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat | 70 | |||
34.24 € | 1 | 3 jours | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 4 | 16 | 5 | ~3.5 | ~11 | 100 | - | inox 1.4401 | 21 | |||
36.34 € | 1 | 3 jours | 5 | M10 x 1 | 18 | 40 | 5 | 18 | 6 | ~3.0 | ~12 | 100 | - | inox 1.4401 | 36 | |||
19.59 € | 1 | 3 jours | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 6 | 22 | 6 | ~4.5 | ~16 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat | 11 | |||
20.69 € | 1 | 3 jours | 5 | M10 x 1 | 19 | 48 | 8 | 22 | 6 | ~4.0 | ~20 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat | 18 | |||
23.45 € | 1 | 3 jours | 6 | M12 x 1.5 | 23 | 58 | 9 | 26 | 8 | ~6.0 | ~23 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat | 33 |