Doigts d'indexage, avec capteur

Doigts d'indexage, avec capteur
Matières

Corps

    • inox 1.4305

Embout

    • inox 1.4305, nickelé

Bouton

    • thermoplastique (PA 6), noir, mat

Câble

    • thermoplastique PUR, noir

Aimant

    • Aimant permanent

Capteur

    • thermoplastique (PA 6), noir, mat

Contre-écrou

    • inox A2 (ISO 8675)

Assemblage

Le capteur et le clip de capteur peuvent être montés avec la clé Allen fournie. Le sens de branchement du câble du capteur peut être déterminé individuellement.

    • Insérer le capteur dans le clip par le côté.
    • Serrer légèrement la vis à six pans du capteur à la main (max. 0,1 Nm).
    • Clipser le clip du capteur dans n’importe quelle position dans la rainure annulaire du doigt d’indexage.
    • Vous pouvez régler le sens de branchement du câble du capteur en tournant le clip du capteur.

Remarque :

Pour éviter les interférences, le doigt d’indexage ne doit être soumis à aucun champ magnétique.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Notes

Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22123.0004
22123.0005
22123.0006
22123.0008
22123.0010
22123.0012
22123.0016
22123.0104
22123.0105
22123.0106
22123.0108
22123.0110
22123.0112
22123.0116
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout d
(Ø)
Spécification Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
Poids
(g)

99.19 €

1 4 jours 4sans blocageM8 x 11641.561611.5412.51034

99.95 €

1 4 jours 5sans blocageM10 x 11946.581812.55181246

103.46 €

1 4 jours 6sans blocageM12 x 1.52354.592212.56251462

105.76 €

1 4 jours 8sans blocageM16 x 1.52864.5122614.58.52817105

110.85 €

1 4 jours 10sans blocageM16 x 1.52864.5122614.59.53817106

118.65 €

1 4 jours 12sans blocageM20 x 1.53378153316.511.54022200

128.14 €

1 4 jours 16sans blocageM24 x 23385203818.5135427296

105.47 €

1 4 jours 4avec blocageM8 x 11641.561611.5412.51034

107.16 €

1 4 jours 5avec blocageM10 x 11946.581812.55181249

112.08 €

1 4 jours 6avec blocageM12 x 1.52354.592212.56251466

117.48 €

1 4 jours 8avec blocageM16 x 1.52864.5122614.58.52817112

123.68 €

1 4 jours 10avec blocageM16 x 1.52864.5122614.59.53817117

130.02 €

1 4 jours 12avec blocageM20 x 1.53378153316.511.54022206

145.50 €

1 4 jours 16avec blocageM24 x 23385203818.5135427313

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard knob Matériau du corps Acier inoxydable Température max(°C) 75
Température min(°C) -25 Bouton Thermoplastique PA 6, noir Embout inox 1.4305, nickelé
Contre-écrou inox A2 (ISO 8675) Câble Thermoplastique PUR, noir Aimant Aimant permanent
Capteur Thermoplastique PA 6, noir, mat

Assistance technique