Corps
Embout
Bouton
Câble
Aimant
Capteur
Contre-écrou
Assemblage
Le capteur et le clip de capteur peuvent être montés avec la clé Allen fournie. Le sens de branchement du câble du capteur peut être déterminé individuellement.
Remarque :
Pour éviter les interférences, le doigt d’indexage ne doit être soumis à aucun champ magnétique.
Fonctionnement
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Notes
Bouton non démontable.
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22123.0106
Référence pièce
|
---|
22123.0106 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout d (Ø) | Spécification | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.86 € | 1 | 3 jours | 6 | avec blocage | M12 x 1.5 | 23 | 54.5 | 9 | 22 | 12.5 | 6 | 25 | 14 | 66 |
Loading...
Type | Bouton standard | Matériau du corps | Acier inoxydable | Température max(°C) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Température min(°C) | -25 | Bouton | Thermoplastique PA 6, noir | Embout | inox 1.4305, nickelé |
Contre-écrou | inox A2 (ISO 8675) | Câble | Thermoplastique PUR, noir | Aimant | Aimant permanent |
Capteur | Thermoplastique PA 6, noir, mat |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, avec capteur, le numéro d'article est le suivant: 22123.0106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22123.0106.
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout d(Ø)
Spécification
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2 min.(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22123.0008 |
22123.0010 |
22123.0012 |
22123.0108 |
22123.0110 |
22123.0112 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de l'embout d (Ø) | Spécification | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.47 € | 1 | 3 jours | 8 | sans blocage | M16 x 1.5 | 28 | 64.5 | 12 | 26 | 14.5 | 8.5 | 28 | 17 | 105 | |||
106.40 € | 1 | 3 jours | 10 | sans blocage | M16 x 1.5 | 28 | 64.5 | 12 | 26 | 14.5 | 9.5 | 38 | 17 | 106 | |||
113.67 € | 1 | 3 jours | 12 | sans blocage | M20 x 1.5 | 33 | 78 | 15 | 33 | 16.5 | 11.5 | 40 | 22 | 200 | |||
112.50 € | 1 | 3 jours | 8 | avec blocage | M16 x 1.5 | 28 | 64.5 | 12 | 26 | 14.5 | 8.5 | 28 | 17 | 112 | |||
118.53 € | 1 | 3 jours | 10 | avec blocage | M16 x 1.5 | 28 | 64.5 | 12 | 26 | 14.5 | 9.5 | 38 | 17 | 117 | |||
124.52 € | 1 | 3 jours | 12 | avec blocage | M20 x 1.5 | 33 | 78 | 15 | 33 | 16.5 | 11.5 | 40 | 22 | 206 |