Broches à segments filetés, autobloquantes, à palier axial

Broches à segments filetés, autobloquantes, à palier axial
Matières

Axe

    • acier traité, phosphatation manganèse
    • inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

    • thermoplastique (PA 6), noir, mat similaire à RAL 9005

Bouton-poussoir

    • aluminium, anodisé orange

Éléments filetés

    • inox 1.4542, trempé par précipitation

Axial bearing

    • acier, nitruré, bruni
    • inox

Ressort

    • inox

Assemblage

Les broches à segments filetés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.

Montage :

    • Appuyer sur le bouton
    • Insérer la broche à segments filetés
    • Relâcher le bouton de déverrouillage (le bouton se doit retrouver en position initiale)
    • Visser la broche à segments filetés à la main selon les besoins
    • Assurez-vous que les éléments filetés sont bien enclenchés dans le trous taraudé

Démontage :

    • Dévisser 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la broche à segments filetés
    • Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
    • Sortir la broche à segments filetés
    • Relâcher le bouton de déverrouillage

Fonctionnement

Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés.

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Due to the thread geometry, the clamping force is higher with the smaller thread sizes.

Accessoires

Possibilité de fixation pour le câble de retenue EH 22355.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22356.0102
22356.0104
22356.0106
22356.0202
22356.0204
22356.0206
22356.0303
22356.0306
22356.0310
22356.0503
22356.0506
22356.0510
22356.1102
22356.1104
22356.1106
22356.1202
22356.1204
22356.1206
22356.1303
22356.1306
22356.1310
22356.1503
22356.1506
22356.1510
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Sans minéraux de conflit Conforme REACH Matériau Épingle Palier axial Bouton-poussoir Taraudage
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage déterminé
(Nm)
Force de serrage
(kN)
Résistance double cisaillement min.
(kN)
Poids
(g)

99.56 €

1 4 jours -M86,621023,872,28OuiOui-acier, nitruré, bruniAluminium, anodisé orangeM8-3,53,335,9-

100.14 €

1 4 jours -M86,622033,882,28OuiOui-acier, nitruré, bruniAluminium, anodisé orangeM8-3,53,335,9-

100.69 €

1 4 jours -M86,623043,892,28OuiOui-acier, nitruré, bruniAluminium, anodisé orangeM8-3,53,335,9-

103.73 €

1 4 jours Type à goupilleM108,35102674,410--acier traitéacierAluminiumM104,2~3,5~2,959,3100

104.40 €

1 4 jours Type à goupilleM108,35203684,410--acier traitéacierAluminiumM104,2~3,5~2,959,3180

104.84 €

1 4 jours Type à goupilleM108,35304694,410--acier traitéacierAluminiumM104,2~3,5~2,959,3108

109.88 €

1 4 jours Type à goupilleM1210,07153482,412--acier traitéacierAluminiumM123,7~3,5~2,685,4184

110.67 €

1 4 jours Type à goupilleM1210,07304997,412--acier traitéacierAluminiumM123,7~3,5~2,685,4193

111.22 €

1 3 jours Type à goupilleM1210,075069117,412--acier traitéacierAluminiumM123,7~3,5~2,685,4206

123.06 €

1 4 jours -M1613,8153483,412OuiOui-acier, nitruré, bruniAluminium, anodisé orangeM16-3,52,2176,5-

123.72 €

1 4 jours -M1613,8304998,412OuiOui-acier, nitruré, bruniAluminium, anodisé orangeM16-3,52,2176,5-

124.84 €

1 4 jours -M1613,85069118,412OuiOui-acier, nitruré, bruniAluminium, anodisé orangeM16-3,52,2176,5-

117.79 €

1 4 jours -M86,621023,872,28OuiOui-inoxAluminium, anodisé orangeM8-3,53,336,4-

119.24 €

1 4 jours -M86,622033,882,28OuiOui-inoxAluminium, anodisé orangeM8-3,53,336,4-

120.81 €

1 4 jours -M86,623043,892,28OuiOui-inoxAluminium, anodisé orangeM8-3,53,336,4-

126.19 €

1 4 jours Type à goupilleM108,35102674,410--inoxinoxAluminiumM104,2~3,5~2,962,5100

128.43 €

1 4 jours Type à goupilleM108,35203684,410--inoxinoxAluminiumM104,2~3,5~2,962,5178

130.68 €

1 4 jours Type à goupilleM108,35304694,410--inoxinoxAluminiumM104,2~3,5~2,962,5182

138.64 €

1 4 jours Type à goupilleM1210,07153482,412--inoxinoxAluminiumM123,7~3,5~2,686,8185

140.09 €

1 4 jours Type à goupilleM1210,07304997,412--inoxinoxAluminiumM123,7~3,5~2,686,8163

142.00 €

1 4 jours Type à goupilleM1210,075069117,412--inoxinoxAluminiumM123,7~3,5~2,686,8204

165.08 €

1 4 jours -M1613,8153483,412OuiOui-inoxAluminium, anodisé orangeM16-3,52,2179,4-

167.43 €

1 4 jours -M1613,8304998,412OuiOui-inoxAluminium, anodisé orangeM16-3,52,2179,4-

169.57 €

1 4 jours -M1613,85069118,412OuiOui-inoxAluminium, anodisé orangeM16-3,52,2179,4-

Loading...

  1. 1

Informations de base

d3(mm) 40 d4(mm) 30 Température max.(°C) 80
Température min.(°C) -30 Matériau Ressort inox Matériau Poignée Thermoplastique (PA 6), noir
Éléments filetés inox Couple de serrage max(Nm) 5

Assistance technique