Câbles de retenue, selon la norme NSA5732

Câbles de retenue, selon la norme NSA5732
Matières

Câble

    • Tissu polyamide, blanc

Anneau porte-clés

    • inox

Gaine thermorétractable

    • Plastique, noir (selon la norme NSA937502-03)

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Réalisations spéciales sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4219.250

Référence pièce
4219.250
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.21 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bague de fixation inox B(inch) 3 C(inch) 14
D(inch) 1.2 Câble Tissu polyamide, blanc Gaine thermorétractable Plastique, noir
Résistance à la traction(N) 150 Poids(g) 3.5

Vous vous trouvez sur la page de Câbles de retenue, selon la norme NSA5732, le numéro d'article est le suivant: 4219.250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4219.250.

Assistance technique