Corps
Capuchon de protection
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25163.0005 |
25163.0105 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.55 € | 1 | 4 jours | zamac, argenté | |||
12.55 € | 1 | 4 jours | zamac, noir |
Loading...
b₂(mm) | 36 | Température max.(°C) | 80 | l₁(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 137 | l₂(mm) | 36 | d₁(mm) | 8.3 |
h₁(mm) | 18.5 | h₂(mm) | 7.5 | b₃(mm) | 20 |
h₃(mm) | 9.5 | b₁(mm) | 60 | h₄(mm) | 19 |
Configurer
Propriétés de base
Corps
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles