Corps
Axe
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25162.0005 |
25162.0010 |
25162.0025 |
25162.0030 |
25162.0065 |
25162.0070 |
25162.0105 |
25162.0110 |
25162.0125 |
25162.0130 |
25162.0165 |
25162.0170 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | Corps | h₂ (mm) | b₃ (mm) | h₃ (mm) | Fonction | b₁ (mm) | h₄ (mm) | h5 (mm) | b4 (mm) | d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.90 € | 1 | 3 jours | 90 | 8 | 60 | 400 | 36 | 8.3 | 16 | inox, sablé mat | 8 | 45 | 8.5 | des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage | 120 | 3 | 17 | 56 | 12.5 | |||
49.00 € | 1 | 3 jours | 90 | 8 | 60 | 414 | 36 | 8.3 | 16 | inox, sablé mat | 8 | 45 | 8.5 | des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage | 120 | 3 | 17 | 56 | 12.5 | |||
83.24 € | 1 | 3 jours | 120 | 10 | 80 | 896 | 50 | 10.3 | 20 | inox, sablé mat | 10 | 60 | 10.5 | des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage | 160 | 4 | 21 | 75 | 14.5 | |||
88.47 € | 1 | 3 jours | 120 | 10 | 80 | 906 | 50 | 10.3 | 20 | inox, sablé mat | 10 | 60 | 10.5 | des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage | 160 | 4 | 21 | 75 | 14.5 | |||
29.36 € | 1 | 3 jours | 56 | 6 | 50 | 160 | 30 | 6.3 | 12.5 | inox, sablé mat | 6 | 30 | 6.5 | des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage | 76 | 2 | 13 | 34 | 9.5 | |||
30.48 € | 1 | 3 jours | 56 | 6 | 50 | 163 | 30 | 6.3 | 12.5 | inox, sablé mat | 6 | 30 | 6.5 | des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage | 76 | 2 | 13 | 34 | 9.5 | |||
51.59 € | 1 | 3 jours | 90 | 8 | 60 | 397 | 36 | 8.3 | 16 | inox, noir | 8 | 45 | 8.5 | des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage | 120 | 3 | 17 | 56 | 12.5 | |||
52.88 € | 1 | 3 jours | 90 | 8 | 60 | 418 | 36 | 8.3 | 16 | inox, noir | 8 | 45 | 8.5 | des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage | 120 | 3 | 17 | 56 | 12.5 | |||
88.69 € | 1 | 3 jours | 120 | 10 | 80 | 890 | 50 | 10.3 | 20 | inox, noir | 10 | 60 | 10.5 | des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage | 160 | 4 | 21 | 75 | 14.5 | |||
93.84 € | 1 | 3 jours | 120 | 10 | 80 | 915 | 50 | 10.3 | 20 | inox, noir | 10 | 60 | 10.5 | des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage | 160 | 4 | 21 | 75 | 14.5 | |||
32.29 € | 1 | 3 jours | 56 | 6 | 50 | 160 | 30 | 6.3 | 12.5 | inox, noir | 6 | 30 | 6.5 | des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage | 76 | 2 | 13 | 34 | 9.5 | |||
34.05 € | 1 | 3 jours | 56 | 6 | 50 | 163 | 30 | 6.3 | 12.5 | inox, noir | 6 | 30 | 6.5 | des deux côtés avec trou de montage supplémentaire et plots de centrage | 76 | 2 | 13 | 34 | 9.5 |
Loading...
Axe | inox |
---|
Configurer
Propriétés de base
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Poids(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
Corps
h₂(mm)
b₃(mm)
h₃(mm)
Fonction
b₁(mm)
h₄(mm)
h5(mm)
b4(mm)
d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles