Corps
Axe
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25162.0035
Référence pièce
|
---|
25162.0035 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | Corps | h₂ (mm) | b₃ (mm) | h₃ (mm) | Fonction | b₁ (mm) | h₄ (mm) | h5 (mm) | d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 1 | 3 jours | 30 | 6 | 50 | 109 | 30 | 6.3 | 12.5 | inox, sablé mat | 6 | 21 | 6.5 | sans plots de centrage | 50 | 2 | 13 | 9.5 |
Loading...
Axe | inox |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Charnières, inox, le numéro d'article est le suivant: 25162.0035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25162.0035.
Configurer
Propriétés de base
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Poids(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
Corps
h₂(mm)
b₃(mm)
h₃(mm)
Fonction
b₁(mm)
h₄(mm)
h5(mm)
d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25162.0040 |
25162.0045 |
25162.0050 |
25162.0075 |
25162.0080 |
25162.0135 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | Corps | h₂ (mm) | b₃ (mm) | h₃ (mm) | Fonction | b₁ (mm) | h₄ (mm) | h5 (mm) | d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.33 € | 1 | 3 jours | 30 | 6 | 50 | 110 | 30 | 6.3 | 12.5 | inox, sablé mat | 6 | 21 | 6.5 | avec plots de centrage | 50 | 2 | 13 | 9.5 | |||
30.24 € | 1 | 3 jours | 36 | 8 | 60 | 210 | 36 | 8.3 | 16 | inox, sablé mat | 8 | 25.5 | 8.5 | sans plots de centrage | 60 | 3 | 17 | 12.5 | |||
31.31 € | 1 | 3 jours | 36 | 8 | 60 | 218 | 36 | 8.3 | 16 | inox, sablé mat | 8 | 25.5 | 8.5 | avec plots de centrage | 60 | 3 | 17 | 12.5 | |||
49.24 € | 1 | 3 jours | 50 | 10 | 80 | 470 | 50 | 10.3 | 20 | inox, sablé mat | 10 | 36 | 10.5 | sans plots de centrage | 80 | 4 | 21 | 14.5 | |||
53.93 € | 1 | 3 jours | 50 | 10 | 80 | 481 | 50 | 10.3 | 20 | inox, sablé mat | 10 | 36 | 10.5 | avec plots de centrage | 80 | 4 | 21 | 14.5 | |||
24.91 € | 1 | 3 jours | 30 | 6 | 50 | 110 | 30 | 6.3 | 12.5 | inox, noir | 6 | 21 | 6.5 | sans plots de centrage | 50 | 2 | 13 | 9.5 |