Corps
Ressort
Capuchon de protection
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25163.0010 |
25163.0015 |
25163.0110 |
25163.0115 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Corps | Fonction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.22 € | 1 | 3 jours | 149 | zamac, argenté | fermeture à retour par ressort | |||
18.22 € | 1 | 3 jours | 146 | zamac, argenté | ouverture à retour par ressort | |||
18.22 € | 1 | 3 jours | 146 | zamac, noir | fermeture à retour par ressort | |||
18.22 € | 1 | 3 jours | 150 | zamac, noir | ouverture à retour par ressort |
Loading...
b₂(mm) | 36 | Température max.(°C) | 80 | l₁(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
l₂(mm) | 36 | d₁(mm) | 8.3 | h₁(mm) | 18.5 |
h₂(mm) | 7.5 | b₃(mm) | 20 | h₃(mm) | 9.5 |
b₁(mm) | 60 | h₄(mm) | 19 |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Corps
Fonction
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles