Corps
Axe
Ressort
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25164.0005 |
25164.0010 |
25164.0105 |
25164.0110 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Corps | crans d'arrêt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 3 jours | 152 | zamac, argenté | -90°, 0°, 90° et 180° | |||
24.09 € | 1 | 3 jours | 152 | zamac, argenté | -3° et 117° | |||
23.69 € | 1 | 3 jours | 156 | zamac, noir | -90°, 0°, 90° et 180° | |||
24.09 € | 1 | 3 jours | 153 | zamac, noir | -3° et 117° |
Loading...
b₂(mm) | 36 | Température max.(°C) | 80 | l₁(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Axe | inox 1.4305 | l₂(mm) | 36 | d₁(mm) | 8.3 |
h₁(mm) | 18.5 | h₂(mm) | 7.5 | b₃(mm) | 20 |
h₃(mm) | 9.5 | Fonction | avec crans d'arrêt | b₁(mm) | 60 |
h₄(mm) | 19 | h5(mm) | 40.5 |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Corps
crans d'arrêt
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles