Poignées étriers, coudée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24300.0805
24300.0810
24300.0815
24300.0820
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
a
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
b5
(mm)
Poids
(g)

35.88 €

1 4 jours M611212532481310132024325013.5301

37.17 €

1 4 jours M612814132481310132024325013.5325

57.33 €

1 4 jours M812814534541712172632345718550

61.79 €

1 4 jours M816017734541712172632345718631

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Stainless Steel Traitement de surface du corps principal Sablage Poignée inox 1.4301, mat

Assistance technique