Poignée
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24300.0820
Référence pièce
|
---|
24300.0820 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | t (mm) | R (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | b5 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.62 € | 1 | 3 jours | M8 | 160 | 177 | 34 | 54 | 17 | 12 | 17 | 26 | 32 | 34 | 57 | 18 | 631 |
Loading...
Matériau du corps principal | EN 1.4301 Équiv. | Traitement de surface du corps principal | Sablage | Poignée | inox 1.4301, mat |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poignées étriers, coudée , le numéro d'article est le suivant: 24300.0820.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24300.0820.
Configurer
Propriétés de base
d(mm)
l1(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
a(mm)
t(mm)
R(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
b5(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24300.0805 |
24300.0810 |
24300.0815 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | t (mm) | R (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | b5 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.41 € | 1 | 3 jours | M6 | 112 | 125 | 32 | 48 | 13 | 10 | 13 | 20 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | 301 | |||
34.76 € | 1 | 3 jours | M6 | 128 | 141 | 32 | 48 | 13 | 10 | 13 | 20 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | 325 | |||
53.64 € | 1 | 3 jours | M8 | 128 | 145 | 34 | 54 | 17 | 12 | 17 | 26 | 32 | 34 | 57 | 18 | 550 |