Axe
Bouton-poussoir
Éléments filetés
Manilles
Ressort
Assemblage
Les broches de levage pour trous taraudés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.
Montage:
Démontage :
Fonctionnement
Chaque broche de levage pour trous taraudés est fournie avec une notice d’utilisation contenant une déclaration de conformité CE.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22353.0010
Référence pièce
|
---|
22353.0010 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | l10 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | Taraudage (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Axe | Manilles | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.93 € | 1 | 3 jours | M10 | 8.35 | 20 | 38.0 | 33.5 | 14.0 | 20.0 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46.0 | 68.0 | 123.7 | 38.0 | 10.0 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | M10 | 2.0 | acier traité | acier traité | 691 |
Loading...
Température max(°C) | 250 | Bouton-poussoir | aluminium, anodisé orange | Éléments filetés | inox 1.4542 |
---|---|---|---|---|---|
Ressort | inox |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
l9(mm)
l10(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
Taraudage(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Axe
Manilles
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles