Axe
Bouton-poussoir
Éléments filetés
Manilles
Ressort
Assemblage
Les broches de levage pour trous taraudés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.
Montage:
Démontage :
Fonctionnement
Chaque broche de levage pour trous taraudés est fournie avec une notice d’utilisation contenant une déclaration de conformité CE.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22353.0020
Référence pièce
|
---|
22353.0020 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | l10 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | Taraudage (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Axe | Manilles | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.28 € | 1 | 3 jours | M20 | 17.25 | 35.0 | 59.0 | 50.0 | 22.0 | 30.0 | 36.5 | 73.7 | 55.6 | 70.0 | 102.0 | 167.5 | 59.0 | 17.0 | 16.6 | 7.7 | 5.0 | M20 | 3.0 | acier traité | acier traité | 1964 |
Loading...
Température max(°C) | 250 | Bouton-poussoir | aluminium, anodisé orange | Éléments filetés | inox 1.4542 |
---|---|---|---|---|---|
Ressort | inox |
Vous vous trouvez sur la page de Broches de levage pour trous taraudés, autobloquante, avec manille basculante, le numéro d'article est le suivant: 22353.0020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22353.0020.
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
l9(mm)
l10(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
Taraudage(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Axe
Manilles
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22353.0010 |
22353.0012 |
22353.0016 |
22353.0024 |
22353.1010 |
22353.1012 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | l10 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | Taraudage (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Axe | Manilles | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.93 € | 1 | 3 jours | M10 | 8.35 | 20 | 38.0 | 33.5 | 14.0 | 20.0 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46.0 | 68.0 | 123.7 | 38.0 | 10.0 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | M10 | 2.0 | acier traité | acier traité | 691 | |||
311.03 € | 1 | 3 jours | M12 | 10.07 | 20 | 38.0 | 33.5 | 17.0 | 24.0 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46.0 | 68.0 | 123.7 | 38.0 | 12.0 | 6.2 | 2.5 | 2.3 | M12 | 2.0 | acier traité | acier traité | 694 | |||
318.78 € | 1 | 3 jours | M16 | 13.8 | 20 | 38.0 | 33.5 | 17.0 | 24.0 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46.0 | 68.0 | 123.7 | 38.0 | 12.0 | 8.4 | 4.5 | 4.2 | M16 | 2.0 | acier traité | acier traité | 698 | |||
463.69 € | 1 | 3 jours | M24 | 20.7 | 35.0 | 59.0 | 50.0 | 27.0 | 36.0 | 42.0 | 79.2 | 55.6 | 70.0 | 102.0 | 173.0 | 59.0 | 22.0 | 18.5 | 11.1 | 8.6 | M24 | 3.0 | acier traité | acier traité | 1860 | |||
365.79 € | 1 | 3 jours | M10 | 8.35 | 20 | 38.0 | 33.5 | 14.0 | 20.0 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46.0 | 68.0 | 123.7 | 38.0 | 10.0 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | M10 | 2.0 | inox 1.4542 | inox 1.4571 | 698 | |||
369.43 € | 1 | 3 jours | M12 | 10.07 | 20 | 38.0 | 33.5 | 17.0 | 24.0 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46.0 | 68.0 | 123.7 | 38.0 | 12.0 | 6.2 | 2.5 | 2.3 | M12 | 2.0 | inox 1.4542 | inox 1.4571 | 623 |